Vision industrielle 3D
Visionary-T / Visionary-T DT

V3S130-2AAAAAA
1088889
Veuillez noter : Ce produit est en cours de retrait du marché et pourra encore être commandé jusqu'au 14.08.2023.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Application

      Inspection de présence

      Mesure, 3D

      Avertissement de collisions

      TechnologieInstantané 3D, analyse d'image
      Catégorie produitConfigurable, programmable, Streaming, précalibré
      Distance de travail0,5 m ... 60 m 1)
      Exemple de champ de vue7 m x 5,3 m 2)
      Angle de détection69° x 56°
      Résolution angulaire0,39° x 0,38°
      ÉclairageIntégré
      Couleur d’éclairageInfrarouge, LED, invisible, 850 nm
      Classe LEDGroupe de risques 0 conformément à EN 62471
      Calibré en usine
      Mesures de niveau de gris
      • 1) Distance radiale pour les objets avec 100 % de rémission.
      • 2) Pour les valeurs individuelles voir le tableau.
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement

      M12, Gigabit Ethernet 8 broches, codage X

      M12, (alimentation électrique/données) 17 pôles, connecteur système, E/S numériques (24 V)

      Tension d'alimentation24 V DC 1)
      Puissance absorbée≤ 22 W, Typique (dans E/S numériques)
      Courant de pointe3 A
      Indice de protectionIP67
      Classe de protectionIII
      Couleur du boîtierBleu, noir
      Poids1,9 kg, Avec ailettes de refroidissement
      Dimensions (L x l x H)162 mm x 116 mm x 104 mm 2)
      MontageIndifférent ou détermination possible par grille
      • 1) (+/-20 %), < 2,5 ms temps d’intégration
        (+/-15 %), < 2,5 ms temps d’intégration.
      • 2) Avec ailettes de refroidissement.
    • Performance
      Nombre de pixels176 px x 144 px
      Répétabilité

      ≥ 2 mm, à une distance de 1 m 1)

      ≥ 7 mm, à une distance de 7 m 2)

      Retard à l'enclenchement< 15 s
      Temps de réponse< 100 ms 3)
      Application intégréeDétection 3D p. ex. prévention des collisions, contrôle de bacs vides, vérification des couches, surveillance des pénétrations non autorisées, surveillance des objets
      • 1) Valeurs typiques pour les applications habituelles voir les tableaux ci-dessus.
      • 2) Pour les valeurs individuelles voir le tableau.
      • 3) Standard.
    • Interfaces
      Ethernet
      FonctionCommande de l’appareil, état de position et de détection de chaque groupe et de chaque parallélépipède rectangle
      Taux de transfert des données≤ 36 Mbit/s
      Logiciel de configurationSOPAS ET, Telegram-Interface, API (Java), interface web
      Entrée numérique2, allowing to access 32 configurations
      Sortie numérique4
      Indicateurs optiques2 LED d'état
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 61000-6-2:2005-08, EN 61000-6-3:2007-01
      Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
      Charge en vibrationsEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Température de service0 °C ... +50 °C, Avec ailettes de refroidissement
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C
      Insensibilité à la lumière ambiante< 50 klx, lumière du soleil
    • Remarques générales
      RemarqueVous trouverez tous les documents nécessaires à la mise en service (instructions, pilotes, exemples, logiciels, API) dans l’onglet Téléchargements sous « Autres téléchargements ».
    • Classifications
      eCl@ss 5.027310205
      eCl@ss 5.1.427310205
      eCl@ss 6.027310205
      eCl@ss 6.227310205
      eCl@ss 7.027310205
      eCl@ss 8.027310205
      eCl@ss 8.127310205
      eCl@ss 9.027310205
      eCl@ss 10.027310205
      eCl@ss 11.027310205
      eCl@ss 12.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dessins techniques

    V3S130-2AAAAAA
    Plan coté
    V3S130-2AAAAAA
    Plan coté
    V3S130-2AAAAAA
    Volume de détection et champ de vue
    V3S130-2AAAAAA
    Précision/répétabilité (dans des conditions en laboratoire)
    V3S130-2AAAAAA
    taille d’objet identifiable et exactitude de mesure. L’exactitude de mesure et de répétabilité effective de la détection dépend de l’environnement respectif et de la configuration. Le tableau contient les valeurs typiques pour certaines applications habituelles.
    V3S130-2AAAAAA
    E/S numérique
    V3S130-2AAAAAA
    Gigabit Ethernet