Vision industrielle 3D
Ruler3000

Le chemin le plus rapide vers la 3D haute performance

Vos avantages

  • L’étalonnage en usine réduit le temps d’intégration
  • Un capteur CMOS unique permet d’augmenter la cadence grâce à des mesures 3D rapides
  • Le champ de vue garanti simplifie la mise en service
  • Convient pour les lots de taille 1 et une production flexible grâce à des mesures fiables et précises sur des surfaces sombres et brillantes
  • Haute sensibilité à la lumière pour les inspections 3D avec laser de classe 2
  • Intégration logicielle standardisée et rentable avec GigE Vision et GenICam
  • Évolutivité grâce au partage de logiciels et de fonctions avec les caméras de vision 3D Ranger3

Aperçu

Le chemin le plus rapide vers la 3D haute performance

Avec sa grande précision et sa vitesse de mesure sans précédent, la nouvelle génération de caméras 3D Ruler3000 est le premier choix des intégrateurs de systèmes de vision industrielle. Équipées du capteur CMOS 3D unique de SICK, adaptées aux tâches de vision industrielle exigeantes, les caméras Ruler3000 fournissent des résultats de mesure extrêmement fiables. Le capteur calibré en usine détermine la véritable forme 3D d’un objet, quel que soit son contraste ou sa couleur. Les caméras de la série Ruler3000 fournissent des lectures précises avec une résolution en hauteur allant jusqu’à 3 µm. Le concept de champ de vue garanti assure une mise en service sans problème. La conformité aux normes GigE Vision et GenICam garantit une intégration rentable.

En bref
  • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D exceptionnelle
  • Profils 3D jusqu’à 7 kHz en plein format
  • Mise en service facile grâce au concept de champ de vue garanti
  • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
  • Des mesures précises en 3D, de la réflectance et de la lumière diffusée – avec un seul appareil
  • Conception industrielle modulaire, IP65/67

Avantages

Hightech 3D Machine Vision - rien de plus simple

Ruler3000, la nouvelle solution de vision 3D de SICK, est adaptée à un large éventail d’applications industrielles. Elle est rapide et offre une grande qualité d’image. La vision industrielle 3D est basée sur le capteur CMOS de SICK, qui est également utilisé dans la gamme de produits Ranger3, et offre un excellent traitement d’image et des résultats de mesure fiables. Ruler3000 est une caméra conviviale et facile à intégrer. Cette caméra est compacte et calibrée en usine. Elle possède toutes les caractéristiques de confort nécessaires, y compris des géométries spécifiques pour des champs de vue définis.
Ruler3000 fournit des lectures précises avec une résolution en hauteur allant jusqu’à 3 µm.
La grande sensibilité à la lumière de la Ruler3000 garantit une inspection précise même avec des matériaux très sombres. La Ruler3020, en particulier, a un champ de vue idéal pour les flancs des pneus.
Ruler3000 peut fournir des informations précises au millimètre près comme données d’entrée au robot et le guider rapidement et précisément dans toute application de distribution.

La nouvelle vision industrielle 3D Ruler3000 de SICK est la solution parfaite pour un large éventail d’applications dans le domaine de l’automatisation industrielle.

Optez pour la simplicité

La vision industrielle 3D Ruler3000 offre une facilité d’utilisation et une intégration simplifiée dans les systèmes et machines qui utilisent des normes industrielles telles que GigEVision et GenICam ou l’API GenIStream propre à SICK. La simplicité est une évidence à tous égards : une lentille et un laser appropriés sont déjà intégrés au capteur. Un logiciel est disponible pour une configuration sans effort.
La Ruler3000 est calibrée en usine et dispose d’un laser et d’une optique appropriés dans un boîtier robuste. Vous pouvez commencer à mesurer tout de suite.
Le concept de champ de vue garanti assure une mise en service sans problème. Le passage du laboratoire à l’usine est rapide.
Les composants logiciels inclus, Stream Setup et l’API GenIStream, sont spécialement conçus pour être faciles à utiliser.

Avec Ruler3000, vous pouvez facilement effectuer des tâches complexes d’inspection et application de mesure.

La nouvelle référence pour la 3D high speed

Face à la demande croissante de processus de fabrication plus rapides, de contrôles de qualité plus précis et de délais de livraison plus courts, chaque élément doit suivre le rythme. Les nouvelles caméras 3D de SICK suivent non seulement le rythme, mais surpassent même les attentes, créant ainsi de nouvelles opportunités de vision industrielle pour les fabricants de machines et les intégrateurs de systèmes dans un large éventail d’applications industrielles.
Capteur 3D CMOS de SICK.
Mesures rapides et précises de forme, de volume et de position avec Ranger3
Performances 3D exceptionnelles grâce à la technologie ROCC (Rapid On-Chip Calculation).

La nouvelle génération de vision industrielle 3D permet une grande précision et une vitesse de mesure inégalée par les intégrateurs de systèmes du monde entier dans le domaine de la vision industrielle.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieLineScan 3D
    Fréquence de balayage/rafraîchissement

    46.000 profils 3D/s, en ROI réduit

    7.000 profils 3D/s, plein format

    Mesures de niveau de gris
    Mesure de lumière diffusée
    Mesure de la réflexion
    Mesure 3D
    Source lumineuse
    Éclairage interneLaser, visible, bleu, 450 nm, ± 15 nm
    Laser, visible, rouge, 660 nm, ± 15 nm
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP65, IP67
    Logiciel de configurationStream Setup
    Ethernet✔ , UDP/IP
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements