Vision industrielle 2D
InspectorP65x

Configurable. Programmable. Puissant. Longue portée.

Vos avantages

  • Le design flexible et le puissant éclairage conviennent aux configurations caractérisées par des vitesses élevées et des champs de vue larges
  • Démarrage simple grâce à la SensorApp Quality Inspection préinstallée
  • Capteurs de vision 2D haute résolution programmables et rapides pour des performances exceptionnelles
  • Les puissantes fonctions de confort offrent à l’opérateur de nombreuses possibilités d’interaction personnalisées
  • Ajoutez ou élargissez les fonctionnalités des outils pour des solutions personnalisées avec SICK Nova
  • Flexibilité de programmation exceptionnelle dans SICK AppSpace ou HALCON
  • Option Deep Learning sous licence disponible

Aperçu

Configurable. Programmable. Puissant. Longue portée.

L’InspectorP65x est un capteur de vision 2D configurable et programmable conçu pour de multiples tâches industrielle qui exigent une longue portée et une haute résolution. Avec une résolution d´image de 2 à 4 millions de pixels, son boîtier IP65 et son design attrayant et flexible, il convient parfaitement aux applications d´automatisation les plus exigeantes. Grâce à l´environnement de développement SICK AppSpace qui repose sur un traitement d´image HALCON et la bibliothèque d´algorithmes SICK, l´application logicielle fait preuve d’une incroyable flexibilité.

En bref
  • Capteurs de vision 2D avec 2,1 et 4,2 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Intelligence artificielle industrielle

Exploitez tout le potentiel des capteurs intelligents grâce à des solutions de Deep Learning

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

Aller plus loin avec SICK Nova

La SensorApp Quality Inspection de SICK basée sur Nova est fournie avec les capteurs 2D InspectorP6xx. Qu’est-ce que cela signifie ? Les applications de vision industrielle peuvent être facilement gérées dans un navigateur Web grâce à une configuration de type « pointer-cliquer ». Cela donne aux utilisateurs la liberté de combiner les outils de vision et d’intégration selon leurs besoins. La gamme de fonctions ne s’arrête pas là : SICK Nova permet aux utilisateurs de télécharger des outils supplémentaires ou de développer leurs propres outils, ce qui leur permet d’élargir rapidement et facilement la gamme de fonctions pour les adapter à l’application en question – sans restriction.
Résolvez les tâches rapidement avec les bons outils disponibles à tout moment.
Choisissez le bon capteur pour l’application et utilisez le même logiciel familier.
Créez rapidement des solutions personnalisées grâce aux téléchargements de SICK AppPool ou aux personnalisations définies par l’utilisateur.

Gérez vos applications plus rapidement que jamais. Ajoutez, combinez et personnalisez les outils.

Des possibilités infinies avec SICK Nova dans SICK AppSpace

Pour certaines applications, tout doit être programmé à partir de zéro. C’est pourquoi il est bon de savoir que derrière SICK Nova se trouve l’éco-système SICK AppSpace. La programmation est totalement flexible et vous pouvez compter sur le soutien d’autres programmeurs et des développeurs de SICK AppSpace.
Utilisez SICK AppStudio pour développer des SensorApps et des outils Nova qui fonctionnent directement sur tous les capteurs de vision 2D InspectorP6xx.
Combinez les outils existants avec du code personnalisé pour un développement rapide et une réutilisation flexible dans SICK Nova.
Le portail d’assistance SICK Support Portal est la plateforme communautaire centrale d’un développeur SICK AppSpace et donne accès à des tutoriels, des outils, de la documentation et des questions fréquemment posées.

Le développement dans SICK AppStudio permet une adaptation toute personnalisée si nécessaire.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
    Résolution du capteur

    2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel)

    2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)

    Mise au point optiqueMise au point réglable / contrôle dynamique de la mise au point
    ObjectifMonture C
    Format optique1″
    Interfaces utilisateurServeur Internet
    Éléments de commande2 touches
    Série✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Réseau de capteurs CAN de SICK (maître / esclave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (en option via module de bus de terrain externe CDF600-2)
    Logiciel de configurationSICK AppStudio
    Dimensions

    142 mm x 90 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements