Vision industrielle 2D
InspectorP62x

Convivial Compact. Polyvalent.

Vos avantages

  • Immédiatement opérationnel, pour apporter une réponse aux tâches de vision industrielle
  • Idéal pour les espaces de montage exigus
  • All-in-one-Design pour un fonctionnement mode autonome simple
  • Compatible avec les protocoles de communication industriels ainsi qu’avec les E/S numériques et permet ainsi une intégration système fluide.
  • Démarrage simple grâce à la SensorApp Quality Inspection fournie et préinstallée
  • Ajoutez ou élargissez les fonctionnalités des outils pour des solutions personnalisées avec SICK Nova
  • Flexibilité de programmation exceptionnelle dans SICK AppSpace ou HALCON
  • Option Deep Learning sous licence disponible

Aperçu

Convivial Compact. Polyvalent.

InspectorP62x est une caméra All-in-one vision industrielle polyvalente et compacte. Le système intégré avec optique autofocus d’apprentissage et éclairage adaptable de manière flexible fournit des images de qualité supérieure. La SensorApp Quality Inspection fournie et préinstallée est à la fois idéale pour les experts et les profanes. L’appli vous permet de configurer le capteur de vision 2D en un tournemain avec l’interface utilisateur intuitive. InspectorP62x est basé sur SICK AppSpace. Les fonctions du capteur de vision 2D peuvent ainsi être complétées ou entièrement modifiées par un nombre grandissant de Nova-Tools de SICK, de SensorApps issues du SICK AppPool ou si nécessaire de développements spécifiques aux clients.

En bref
  • SensorApp Quality Inspection fournie et préinstallée
  • Boîtier IP65 compact, robuste, avec unité de connexion rotative
  • LED performantes, objectif de qualité supérieure et fonction d’autofocus d’apprentissage
  • Nombreuses interfaces de communication
  • Exécution de SICK AppSpace SensorApps compatibles
  • Programmables avec SICK AppStudio

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Intelligence artificielle industrielle

Exploitez tout le potentiel des capteurs intelligents grâce à des solutions de Deep Learning

En savoir plus

Avantages

Aller plus loin avec SICK Nova

La SensorApp Quality Inspection de SICK basée sur Nova est fournie avec les capteurs 2D InspectorP6xx. Qu’est-ce que cela signifie ? Les applications de vision industrielle peuvent être facilement gérées dans un navigateur Web grâce à une configuration de type « pointer-cliquer ». Cela donne aux utilisateurs la liberté de combiner les outils de vision et d’intégration selon leurs besoins. La gamme de fonctions ne s’arrête pas là : SICK Nova permet aux utilisateurs de télécharger des outils supplémentaires ou de développer leurs propres outils, ce qui leur permet d’élargir rapidement et facilement la gamme de fonctions pour les adapter à l’application en question – sans restriction.
Résolvez les tâches rapidement avec les bons outils disponibles à tout moment.
Choisissez le bon capteur pour l’application et utilisez le même logiciel familier.
Créez rapidement des solutions personnalisées grâce aux téléchargements de SICK AppPool ou aux personnalisations définies par l’utilisateur.

Gérez vos applications plus rapidement que jamais. Ajoutez, combinez et personnalisez les outils.

Des possibilités infinies avec SICK Nova dans SICK AppSpace

Pour certaines applications, tout doit être programmé à partir de zéro. C’est pourquoi il est bon de savoir que derrière SICK Nova se trouve l’éco-système SICK AppSpace. La programmation est totalement flexible et vous pouvez compter sur le soutien d’autres programmeurs et des développeurs de SICK AppSpace.
Utilisez SICK AppStudio pour développer des SensorApps et des outils Nova qui fonctionnent directement sur tous les capteurs de vision 2D InspectorP6xx.
Combinez les outils existants avec du code personnalisé pour un développement rapide et une réutilisation flexible dans SICK Nova.
Le portail d’assistance SICK Support Portal est la plateforme communautaire centrale d’un développeur SICK AppSpace et donne accès à des tutoriels, des outils, de la documentation et des questions fréquemment posées.

Le développement dans SICK AppStudio permet une adaptation toute personnalisée si nécessaire.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
    Résolution du capteur1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Mise au point optiqueFocale réglable (électrique)
    Interfaces utilisateurServeur Internet
    Éléments de commande2 touches
    Série✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (pas encore disponible dans la SensorApp Quality Inspection préinstallée), HTTP
    CAN✔ , Réseau de capteurs CAN de SICK (maître / esclave)
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Logiciel de configurationWeb GUI (configuration SensorApp), SICK AppStudio (programmation)
    Dimensions71 mm x 43 mm x 35,6 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements