Puissant capteur de vision 2D pour les espaces d’installation étroits
L’InspectorP61x, un capteur de vision 2D ultra-compact à usage industriel, est idéal pour l’inspection en ligne de petites pièces, de modules et de produits finis. Sa petite taille le rend adapté aux applications dont l’espace d’installation est limité ou au montage sur un bras de robot. L’optique et l’éclairage intégrés permettent à l’utilisateur de régler l’intensité, la couleur et le type de lumière et d’obtenir directement des images de haute qualité. Grâce à la SensorApp Quality Inspection incluse, les experts comme les profanes peuvent configurer le capteur en un tour de main via une interface Web intuitive. En outre, les utilisateurs peuvent étendre ou remplacer des fonctions selon leurs besoins grâce à un nombre croissant d’outils SICK Nova Tools et SensorApps du SICK AppPool ou grâce à des développements spécifiques aux clients.
En bref
Taille miniature
Éclairage intégré de haute qualité avec une couleur et un type de lumière réglables
Inspection facile des objets de petite et moyenne taille
Montage par encliquetage en quelques secondes
Outils intégrés de vision industrielle via la SensorApp Quality Inspection
Programmation optionnelle avec SICK AppSpace ou HALCON
 
Intelligence artificielle industrielle
Exploitez tout le potentiel des capteurs intelligents grâce à des solutions de Deep Learning
L’InspectorP61x, ultra-compact, s’intègre dans des espaces restreints et sa mise en service pour des tâches d’inspection, de positionnement et de mesure est simple. Faisant partie de la série InspectorP6xx, il s’agit là également d’un système de vision tout-en-un très flexible pour la vision industrielle. Les outils de vision industrielle pour l’assurance qualité sont intégrés dans la SensorApp Quality Inspection, qui est fournie avec le capteur. Même les profanes peuvent configurer le capteur en un tour de main grâce à une interface web intuitive.
L’assurance qualité devient facile, étant donné que l’optique, l’éclairage et la SensorApp Quality Inspection avec des outils de vision industrielle sont inclus dans la livraison.
Montage par encliquetage en quelques secondes.
Configuration facile du capteur en un tour de main grâce à une interface web intuitive.
Grâce à un montage rapide et à une interface web intuitive, vous pouvez démarrer immédiatement.
Mesure les moindres détails, s’adapte aux espaces restreints
L’InspectorP61x est parfait pour l’inspection en ligne des pièces, des modules et des produits finis. Les objets de petite et moyenne taille ou les parties d’objets plus grands peuvent être facilement inspectés grâce à la fonction d’éclairage intégrée. Grâce à sa conception compacte, le capteur est idéal pour les machines ayant un espace d’installation limité et pour le montage sur un bras de robot.
Mesure de façon fiable de très fins détails grâce à la macro-imagerie.
Le capteur de vision 2D ultra-compact s’intègre dans des espaces d’installation restreints.
Idéal pour l’outillage de bras de robot manipulateur.
L’InspectorP61x est idéal pour l’inspection d’objets de petite et moyenne taille et lorsque l’espace est limité.
Aller plus loin avec SICK Nova
La SensorApp Quality Inspection de SICK basée sur Nova est fournie avec les capteurs 2D InspectorP6xx. Qu’est-ce que cela signifie ? Les applications de vision industrielle peuvent être facilement gérées dans un navigateur Web grâce à une configuration de type « pointer-cliquer ». Cela donne aux utilisateurs la liberté de combiner les outils de vision et d’intégration selon leurs besoins. La gamme de fonctions ne s’arrête pas là : SICK Nova permet aux utilisateurs de télécharger des outils supplémentaires ou de développer leurs propres outils, ce qui leur permet d’élargir rapidement et facilement la gamme de fonctions pour les adapter à l’application en question – sans restriction.
Résolvez les tâches rapidement avec les bons outils disponibles à tout moment.
Choisissez le bon capteur pour l’application et utilisez le même logiciel familier.
Créez rapidement des solutions personnalisées grâce aux téléchargements de SICK AppPool ou aux personnalisations définies par l’utilisateur.
Gérez vos applications plus rapidement que jamais. Ajoutez, combinez et personnalisez les outils.
Des possibilités infinies avec SICK Nova dans SICK AppSpace
Pour certaines applications, tout doit être programmé à partir de zéro. C’est pourquoi il est bon de savoir que derrière SICK Nova se trouve l’éco-système SICK AppSpace. La programmation est totalement flexible et vous pouvez compter sur le soutien d’autres programmeurs et des développeurs de SICK AppSpace.
Utilisez SICK AppStudio pour développer des SensorApps et des outils Nova qui fonctionnent directement sur tous les capteurs de vision 2D InspectorP6xx.
Combinez les outils existants avec du code personnalisé pour un développement rapide et une réutilisation flexible dans SICK Nova.
Le portail d’assistance SICK Support Portal est la plateforme communautaire centrale d’un développeur SICK AppSpace et donne accès à des tutoriels, des outils, de la documentation et des questions fréquemment posées.
Le développement dans SICK AppStudio permet une adaptation toute personnalisée si nécessaire.
SICK LifeTime Services
Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.
La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.
Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.