Vision industrielle 2D
Inspector / Inspector PI-series

VSPP-5F2134
1056394
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Application

      Inspection de présence

      Inspection qualité

      Mesure, 2D

      Positionner

      Guidage de robot

      TechnologieInstantané 2D, analyse d'image
      Catégorie produitConfigurable
      Jeu d'outils

      Objet locator

      Compteur de pixels

      Compteur de pixels de bord

      Forme

      Localisation de nuée

      Polygone

      CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
      Mise au point optiqueFocale réglable (manuellement)
      ÉtalonnageCorrection de la distorsion de l'objectif et des perspectives, résultats en mm
      Distance de travail≥ 50 mm
      Distance de travail avec éclairage interne50 mm ... 200 mm
      Champ de vue de l'éclairage interne22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm
      ÉclairageIntégré
      Couleur d’éclairageBlanc
      Classe LEDGroupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2006)
      Plage spectraleEnv. 400 nm ... 750 nm
      Support offlineÉmulation
      ObjectifS-Mount
      Format optique1/3"
      Distance focale10 mm
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement

      M12, connecteur mâle 12 pôles

      M12, connecteur femelle 4 pôles

      Tension d'alimentation24 V DC, ± 20 %
      Ondulation résiduelle< 5 Vss
      Consommation< 450 mA, sans charge de sortie
      Indice de protectionIP67 1)
      Matériau du boîtierAluminium
      Matériau de la vitre frontalePMMA
      Poids445 g
      Dimensions (L x l x H)100 mm x 53 mm x 38 mm
      • 1) Avec vitre frontale intégrée.
    • Performance
      Résolution du capteur640 px x 480 px
      Fréquence de balayage/rafraîchissement40 fps 1)
      Nombre de zones de détection32
      Nombre d'objets de référence32 objets
      • 1) Max. 200 fps.
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Taux de transfert des données100 Mbit/s
      EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
      Taux de transfert des données100 Mbit/s
      Interfaces utilisateurInspector Viewer, serveur Internet
      Logiciel de configurationSOPAS ET
      Stockage et récupération des donnéesMémoire de protocoles pour 30 images, enregistrement des images sur PC, enregistrement des images par FTP
      Communication EthernetPort dual, Web-API
      Entrée numérique4 entrées (24 V)
      Entrées configurablesDéclencheur externe, entrée codeur, apprentissage externe, sélection de programmes
      Sortie numérique3 sorties de commutation, 24 V (type B)
      Sorties configurablesSortie par expressions logiques, enregistrement d'images par FTP supplémentaire
      Courant de sortie≤ 100 mA
      Sorties standardPas d'objet détecté, tout OK, erreur de détail
      Fréquence maximale du codeur40 kHz
      Gestion d'un éclairage externe5 V TTL
    • Caractéristiques ambiantes
      Résistance aux chocsEN 60068-2-27
      Charge en vibrationsCEI 60068-2-6
      Température de service0 °C ... +45 °C 1)
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Humidité relative : 35 % ... 85 %, en fonctionnement : 95 %.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027310205
      eCl@ss 5.1.427310205
      eCl@ss 6.027310205
      eCl@ss 6.227310205
      eCl@ss 7.027310205
      eCl@ss 8.027310205
      eCl@ss 8.127310205
      eCl@ss 9.027310205
      eCl@ss 10.027310205
      eCl@ss 11.027310205
      eCl@ss 12.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dessins techniques

    VSPP-5F2134
    Champ de vue
    VSPP-5F2134
    Mode de raccordement
    VSPP-5F2134
    schéma de raccordement M12, 12 pôles
    VSPP-5F2134
    Schéma de raccordement Ethernet