- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Vision industrielle
- Vision industrielle 2D
- Inspector
- VSPM-6F2113S19
Vision industrielle 2D
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6F2113S19
1079321
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Application Inspection de présence
Inspection qualité
Mesure, 2D
Positionner
Guidage de robot
Technologie Instantané 2D, analyse d'image Catégorie produit Configurable Jeu d'outils Objet locator
Compteur de pixels
Compteur de pixels de bord
Forme
Localisation de nuée
Gouttes
Bord
Cercle
Distance
Angle
Compteur de bords
Trouver le maximum
Capteur Capteur matriciel CMOS, valeurs de gris Mise au point optique Focale réglable (manuellement) Étalonnage Correction de la distorsion de l'objectif et des perspectives, résultats en mm Comparaison de coordonnées robot ✔ Distance de travail ≥ 50 mm Distance de travail avec éclairage interne 50 mm ... 200 mm Champ de vue de l'éclairage interne 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm Source lumineuse Éclairage interne Blanc Classe LED Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2006) Plage spectrale Env. 400 nm ... 750 nm Support offline Émulation Objectif S-Mount Format optique 1/3" Distance focale 10 mm
- Mécanique/électronique
Mode de raccordement M12, connecteur mâle 12 pôles
M12, connecteur femelle 4 pôles
Tension d'alimentation 24 V DC, ± 20 % Ondulation résiduelle < 5 Vss Consommation < 450 mA, sans charge de sortie Indice de protection IP67 1) Matériau du boîtier Aluminium Matériau de la vitre frontale PMMA Poids 350 g Dimensions (L x l x H) 100 mm x 53 mm x 38 mm - 1) Avec vitre frontale intégrée.
- Performance
Résolution du capteur 640 px x 480 px Fréquence de balayage/rafraîchissement 40 fps 1) Nombre de zones de détection 32 Nombre d'objets de référence 32 objets - 1) Max. 200 fps.
- Interfaces
Ethernet ✔ , TCP/IP Taux de transfert des données 100 Mbit/s EtherNet/IP™ ✔ Taux de transfert des données 100 Mbit/s Interfaces utilisateur Serveur Internet Logiciel de configuration SOPAS ET Stockage et récupération des données Mémoire de protocoles pour 20 images, enregistrement des images sur PC, enregistrement des images par FTP Communication Ethernet Web-API Entrée numérique 4 entrées (24 V) Entrées configurables Déclencheur externe, entrée codeur, apprentissage externe, sélection de programmes Sortie numérique 3 sorties de commutation, 24 V (type B) Sorties configurables Sortie par expressions logiques, enregistrement d'images par FTP supplémentaire Courant de sortie ≤ 100 mA Sorties standard Pas d'objet détecté, tout OK, erreur de détail Fréquence maximale du codeur 40 kHz Gestion d'un éclairage externe 5 V TTL Boîtier d'extension E/S 5 entrées pour sélection de programmes, 16 sorties
- Caractéristiques ambiantes
Résistance aux chocs EN 60068-2-27 Charge en vibrations CEI 60068-2-6 Température de service 0 °C ... +45 °C 1) Température de stockage –20 °C ... +70 °C 1) - 1) Humidité relative : 35 % ... 85 %, en fonctionnement : 95 %.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27310205 ECl@ss 5.1.4 27310205 ECl@ss 6.0 27310205 ECl@ss 6.2 27310205 ECl@ss 7.0 27310205 ECl@ss 8.0 27310205 ECl@ss 8.1 27310205 ECl@ss 9.0 27310205 ECl@ss 10.0 27310205 ECl@ss 11.0 27310205 ETIM 5.0 EC001820 ETIM 6.0 EC001820 ETIM 7.0 EC001820 ETIM 8.0 EC001820 UNSPSC 16.0901 43211731
-
-
-
-
-