Vision industrielle 2D
Inspector

La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique

Vos avantages

  • Boîte à outils Vision multiple, alliant la performance d’une caméra intelligente à la convivialité d’un capteur
  • Boîtier interchangeable unique en son genre pour une optimisation de la qualité de l’image
  • La configuration simple avec le logiciel SOPAS, comprenant un émulateur pour la configuration et les tests hors ligne, permet de réduire au minimum les temps d’arrêt de production
  • Les interfaces utilisateurs conviviales conviennent parfaitement aux exigences de contrôle de l’utilisateur afin qu’il obtienne un maximum d’efficacité
  • Connectivité exceptionnelle par la communication Ethernet et Web-API pour le développement HMI spécifique au client

Aperçu

La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique

Le capteur Vision Inspector est une solution intelligente destinée aux applications de traitement des images. Et ce, quelle que soit l'application : le contrôle de la qualité et de l'intégrité, la détection de la position de la pièce ou la mesure. Le boîtier métallique IP 67 robuste est adapté au milieu industriel et grâce au traitement intelligent des images, l'Inspector convient particulièrement aux applications à grande vitesse. Le boîtier flexible est conçu pour s'adapter facilement aux exigences optiques de l'application du client. Ceci permet de bénéficier d'un contrôle exceptionnel, même avec les objets difficiles à détecter, comme les pièces fortement réfléchissantes et les autocollants multicolores. La gamme de produits Inspector facilite la commande, le contrôle et la collecte des données par le biais de nombreuses interfaces. Le capteur Vision offre tout ce dont le client a besoin pour l'intégration et facilite son travail quotidien.

En bref
  • Positionnement et contrôle à vitesse élevée
  • Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
  • Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
  • Configuration pas-à-pas simple sur PC
  • Interface utilisateur conviviale
  • Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
    Résolution du capteur

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Mise au point optiqueFocale réglable (manuellement)
    ObjectifS-Mount
    Format optique1/3"
    Interfaces utilisateur

    Inspector Viewer

    Serveur Internet

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Logiciel de configurationSOPAS ET
    Dimensions100 mm x 53 mm x 38 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements