Des solutions pour la vision industrielle

À la découverte de nouvelles dimensions

Les solutions pour la vision industrielle conviennent parfaitement pour les applications de mesure et d’inspection automatiques. Les solutions de système de guidage de robot et la vaste gamme de vision industrielle 2D et la gamme innovante de vision industrielle 3D de SICK reposent sur des développements réalisés au cours de plusieurs décennies et sont utilisées dans le monde entier dans des applications diverses où il s’agit de mesurer, de localiser, d’inspecter et d'identifier.

En savoir plus

Vision industrielle 2D

Traitement des images performant et utilisation aisée

Optimisez votre productivité avec les solutions de vision industrielle 2D pour le contrôle de la qualité, le positionnement précis, des mesures précises et l’identification. Notre vaste gamme de produits est conçue pour maîtriser les défis dans tous les secteurs. En même temps, les produits peuvent être configurés en toute simplicité pour vos exigences spécifiques.

En savoir plus

Vision industrielle 3D

Intelligence Vision dans toutes les dimensions

Ouvrez une nouvelle dimension pour vos solutions d’automatisation et profitez d’une flexibilité et d'une fiabilité accrues. Notre gamme innovante de vision industrielle 3D permet d’assurer une détection d’objets fiable et un contrôle réel des formes ainsi que le dimensionnement exact et le positionnement précis des objets, peu importe qu’ils soient immobiles ou transportés à grande vitesse.

En savoir plus

Système de guidage de robot

Flexible Automation made Easy

Passez à l’étape supérieure de l’automatisation industrielle et avec les systèmes de guidage de robot 2D et 3D de SICK facile à utiliser, vous profitez de toute la performance de Robot Vision. Nous rendons vos robots intelligents en les dotant d’une vue précise et d’un cerveau intelligent, de manière à ce qu’ils soient bien préparés à relever les défis actuels et futurs de l’automatisation des robots. Une priorité absolue est alors accordée à la facilité d’utilisation et une performance puissante et fiable.

En savoir plus

Deep Learning – Solutions avec IA

Solutions avec IA – le vrai pouvoir de l’automatisation

Saisissez l’opportunité de résoudre des tâches difficiles, reconnaître des modèles et les implémenter sans effort de programmation.

En savoir plus

Solutions sur mesure avec SICK AppSpace

Vision industrielle facile à utiliser

Les solutions pour la vision industrielle augmentent l’efficacité et la compétitivité de vos processus de fabrication. Mais est-ce que ces solutions remplissent réellement toujours exactement vos spécifications ? Nous vous proposons des visions industrielles 2D et 3D basées sur SICK AppSpace qui s’adaptent individuellement aux exigences de votre entreprise.

En savoir plus

Success stories

Découvrez comment nous maîtrisons les défis et réalisons les applications de nos clients.

En savoir plus
Des solutions pour la vision industrielle
Vision industrielle 2D
Vision industrielle 3D
Système de guidage de robot
Deep Learning – Solutions avec IA
Solutions sur mesure avec SICK AppSpace
Success stories

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :
40.0 °C 75.0 °C

36 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 36

Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
  • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
  • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
  • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
  • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
  • Enregistrement des activités des dernières heures est possible
Comparer maintenant
Sélectionner
La vision 3D n’a jamais été aussi simple
  • Jusqu’à 30 images 3D par seconde en pleine résolution (512 × 424 pixels)
  • Boîtier compact
  • Plage de température de –10 °C à +50 °C
  • Indice de protection IP65, 67
  • Transmission de données 3D avec l’Ethernet Gigabit industriel

Comparer maintenant
Sélectionner
Caméras streaming industrielles ultracompactes selon le standard GigE Vision
  • Boîtier ultracompact
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
  • Interface GigE RJ45 vissable
  • Connecteur Hirose vissable pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
  • Variantes couleur ou monochrome
  • Raccordement pour objectifs C Mount
Comparer maintenant
Sélectionner
Robustes caméras streaming haute résolution selon le standard GigE Vision
  • Robuste boîtier conforme à l’indice de protection IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
  • Connecteur enfichable M12 pour interface GigE
  • Connecteur enfichable M12 pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
  • Variantes couleur ou monochrome
  • Raccordement pour objectifs C Mount
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de guidage de robot pour la localisation de pièces 3D dans les supports de charge
  • Localisation de pièces précise et rapide
  • Appareil autonome précalibré
  • Mesure 2D et 3D combinée
  • Calcul des valeurs de correction pour la pince du robot
  • Interface utilisateur basée sur serveur web
  • Outils pour une intégration aisée avec le robot
  • Combinaison de plusieurs appareils possible
Comparer maintenant
Sélectionner
Lecture code adaptable sur bande transporteuse
  • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Comparer maintenant
Sélectionner
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Le chemin le plus rapide vers la 3D haute performance
  • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D exceptionnelle
  • Profils 3D jusqu’à 7 kHz en plein format
  • Mise en service facile grâce au concept de champ de vue garanti
  • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
  • Des mesures précises en 3D, de la réflectance et de la lumière diffusée – avec un seul appareil
  • Conception industrielle modulaire, IP65/67
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 36

En bref

Qu’est-ce que la vision industrielle ?

Les solutions pour la vision industrielle permettent aux machines de « voir », de manière à remplacer ou compléter des applications d’inspection manuelles grâce à l’utilisation de caméras numériques et des fonctions pour le traitement d'images numérique. Cette technologie sert à l’automatisation de processus de production dans de nombreux secteurs et applications. La vision industrielle est une technologie essentielle pour l’augmentation de la qualité des produits et l’optimisation du rendement, des coûts et de la cadence.
Pour quelles applications la vision industrielle 2D est-elle conçue ? La vision industrielle 2D est parfaite pour des applications où les objets et caractéristiques peuvent être distingués au moyen de couleurs différentes ou de contrastes. La technologie convient également parfaitement pour vérifier la structure des surfaces, les motifs et les codes.
Pour quelles applications la vision industrielle 3D est-elle conçue ? Grâce à la troisième dimension accessible avec la vision industrielle 3D, il est également possible d'obtenir des informations supplémentaires sur le volume, la hauteur, la position et la forme réelle d’un objet. La technologie s’avère aussi utile pour la distinction d’objets présentant une couleur ou un motif identiques et permet ainsi de réaliser des solutions plus fiables.

Vision industrielle - les points forts

Performances 3D exceptionnelles La vision industrielle 3D Ranger3 établit le standard pour les solutions de vision industrielle 3D et ouvre de nouvelles perspectives dans un grand nombre d’applications industrielles aux constructeurs de machines et intégrateurs systèmes dans le domaine de la vision industrielle.
Petit capteur pour le contrôle de la qualité et le Deep Learning L’InspectorP61x, ultra-compact, s’intègre dans des espaces restreints et sa mise en service pour des tâches d’inspection, de positionnement et de mesure est simple. La SensorApp Quality Inspection est fournie avec le capteur et la fonctionnalité Deep Learning est disponible en option sous licence.
Le chemin le plus rapide vers la 3D haute performance Ruler3000, la nouvelle caméra 3D de SICK, est adaptée à une grande variété d’applications industrielles. Elle offre une excellente qualité d’image à des vitesses de mesure jamais atteintes auparavant. Le concept de champ de vue garanti assure une mise en service sans problème.

SICK répond à toutes vos exigences dans le domaine de la vision industrielle, peu importe que vous cherchiez une solution prête à l’emploi ou bien des adaptations spécifiques.

Vision industrielle 2D

Les visions industrielles 2D de SICK peuvent être configurées aisément pour les applications les plus diverses. Les produits sont particulièrement flexibles et disposent de fonctions d’extension programmables permettant également de réaliser de façon confortable les applications les plus complexes. La combinaison de notre large gamme de visions industrielles 2D recèle des possibilités supplémentaires, et le produit adapté étant donc disponible pour chacune de vos applications d’automatisation.

Trouvez votre vision industrielle 2D

Vision industrielle 3D

Le portefeuille de produits de vision industrielle 3D de SICK comprend une vaste gamme de puissantes caméras 3D haute vitesse ainsi que des visions industrielles 3D faciles à configurer pour le mode autonome. Les technologies 3D différemment employées permettent de toujours réaliser une solution optimale pour les applications.

Trouvez votre vision industrielle 3D

Système de guidage de robot

La gamme complète de systèmes de guidage de robot de SICK pour la réalisation d’applications d’automatisation spécifiques, comprend des visions industrielles 3D haute résolution puissantes autant que des visions industrielles 2D autonomes faciles à configurer. Grâce à la flexibilité et la modularité intégrées de nos visions industrielles, il est possible d’accéder à différentes combinaisons de technologie de caméra et d’algorithmes de localisation. Cela permet d’assurer une solution optimale adaptée à chaque application.

Trouvez votre système de guidage de robot

Vision industrielle facile à utiliser

Les solutions qui sont basées sur SICK AppSpace vous aident à franchir une étape importante vers l’avenir et l’Industrie 4.0. Comment ? SICK AppSpace vous permet de créer des solutions entièrement nouvelles et adaptatives pour les applications d’automatisation.

Trouvez votre solution SICK AppSpace

Des systèmes modulables pour la vision industrielle

La Sensor Integration Machine (SIM) offre de nouvelles possibilités pour réaliser les applications. Les données des capteurs et caméras SICK peuvent être fusionnées, analysées, archivées et transmises.

Trouvez votre Sensor Integration Machine

L’expertise de SICK dans le domaine de la vision industrielle

SICK propose une vaste gamme de services pour la vision industrielle :

  • Conseil et conception
  • Mise en service et maintenance
  • Contrats de service
  • Assistance technique et formations

Contacter

SICK Support Portal

SICK Lifetime Services

Vous êtes à la recherche de solutions d’identification ?

RFID, lecteurs de codes-barres laser et caméras de lecture de codes : pour venir à bout efficacement des tâches d’identification, vous avez besoin de bien plus qu’une simple technologie.

Pour en savoir plus

Success stories

Découvrez comment nous trouvons des solutions efficaces pour les tâches et les applications de nos clients.

Localisation 3D pour Belt Pick SensorApp pour applications de pick and place

en savoir plus

Un grand localisateur de pièces en vrac de SICK détecte les pièces en vrac

en savoir plus

Des solutions de détection pour la robotique - Universal Robots et SICK en route vers l’avenir

en savoir plus

Le système d’assistance 3D Visionary-B permet d’éviter les accidents lors des manœuvres en marche arrière

en savoir plus

Inspection 3D dans une aciérie : un jeu d’enfant pour Ranger3

en savoir plus

Pot de confiture : vide d'air souhaité

en savoir plus

Autres histoires

Vidéo YouTube : solutions d'inspection de SICK
YouTube : excellente performance 3D dans un petit boîtier
Des solutions de détection pour la robotique : la coopération sur un pied d’égalité

Téléchargements