HIPERFACE DSL® : l'évolution numérique

Avec HIPERFACE DSL®, le leader technologique SICK présente un protocole purement numérique qui nécessite un minimum de câbles de connexion entre le convertisseur de fréquence et le système Feedback-moteur. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® - vos avantages

La technologie monocâble HIPERFACE DSL® est moins encombrante tout en assurant la pérennité des investissements et la sécurité des machines au plus haut niveau. Le protocole redondant garantit une mise en œuvre simplifiée des fonctions de sécurité fonctionnelle, telles que la limitation sûre de vitesse (SLS).

La disparition du connecteur du Feedback-moteur confère côté moteur une plus grande liberté de conception (ce qui est extrêmement important avec les petits servomoteurs). Grâce aux fonctions supplémentaires comme la plaque signalétique électronique, l’histogramme d’utilisation et la transmission de valeurs de mesure supplémentaires (température et vibration), l’interface HIPERFACE DSL® combiné aux systèmes Feedback-moteur de SICK, transforme chaque servomoteur en source de données pour les applications de l’Industrie 4.0.

  • 50 % de frais de raccordement et de variantes de câble en moins :

    La disparition du deuxième câble du Feedback-moteur réduit aussi bien les frais de raccordement que le nombre de câbles différents. Parfois moins est tout simplement synonyme de plus !

    Performances accrues :

    Le transfert extrêmement rapide des données de processus de l'interface HIPERFACE® DSL contribue à une résolution et une précision incroyablement élevées.

    Certification SIL3 maximum :

    En termes de fiabilité et de fonctions de sécurité, vous ne craignez rien avec HIPERFACE® DSL : l'interface satisfait à la norme internationale de niveau 3 d'intégrité de la sécurité.

    Diagnostic :

    Détection et suppression des défauts à la fois plus rapides et efficaces grâce au diagnostic automatique. Pour encore plus de qualité !

    Amélioration du silence de fonctionnement :

    Expérimentez la dimension exceptionnelle des caractéristiques de concentricité de vos systèmes d'entraînement.

    Télédiagnostic :

    Le télédiagnostic via Internet accélère et optimise la préparation des travaux de maintenance.

    Possibilité de maintenance préventive :

    La maintenance préventive permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus des machines.

    Sécurité renforcée :

    Sécurité de fonctionnement et d'investissement, fonctionnement irréprochable de l'installation, travaux rapides et sans défaut.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Vous pouvez acheter le logiciel HIPERFACE DSL® Master IP-Core ici.


    Vous avez déjà acheté un CD-ROM IP-Core auparavant et avez besoin d’une mise à jour logicielle? Veuillez vous connecter sous My SICK .


    Accès aux informations techniques HIFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    Moteur à câble unique avec la technologie Hiperface DSL

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

Nos produits :

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
Système compact de rétroaction pour moteurs pour servocommandes très dynamiques
EKS/EKM36
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
La star de la technique d’entraînement : système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Codeur linéaire magnétique
Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
STL/ETL70
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
Système Feeback-moteur haute résolution pour servocommandes dynamiques
EFS/EFM50
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique
sCon
Documentations
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Les Smart Motor Sensors de SICK font de leurs utilisateurs des insiders.

Pour en savoir plus