Des solutions numériques pour le débit
Flow-X

Le Flow Computer idéal pour les mesures de gaz avec les compteurs de gaz à ultrasons de SICK

Vos avantages

  • Les configurations standard réduisent les efforts de planification et d'installation
  • Correction de volume ultra-précise grâce à plusieurs cycles de calcul par seconde
  • Grande fiabilité par des modules mutuellement indépendants avec correction de volume autonome et enregistrement des mesures, états des compteurs et événements
  • Extension aisée des installations avec des modules à entrées / sorties uniformes entièrement configurables par logiciel.
  • Utilisation aisée grâce à l'interface utilisateur intuitive avec des menus et des affichages identiques sur l'appareil et dans le poste de conduite
  • Frais de service et de maintenance réduits grâce à la maintenance à distance infalsifiable
  • Intégration système peu coûteuse et flexible de plusieurs plages de mesure

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Le Flow Computer idéal pour les mesures de gaz avec les compteurs de gaz à ultrasons de SICK

Le Flow Computer Flow-X propose la correction du volume de gaz, la consignation des événements et des paramètres ainsi que la création de rapports à l'aide de fonctions de pointe. Les modules identiques sont associés dans différents boîtiers. En version multistream, Flow-X/P pour 1 à 4 plages de mesure avec écran tactile local ou en tant que Flow-X/S pour les plus petites installations à une plage de mesure. Chaque module intègre une technique de mesure ultra-précise, le traitement rapide et numérique du signal, une puissance de calcul de pointe, la communication des données polyvalente et une très grande capacité de mémoire pour former un Flow Computer parfaitement équipé. Le Flow Computer Flow-X satisfait même aux exigences des applications les plus complexes et est le partenaire idéal pour les mesures de gaz à étalonnage obligatoire avec le compteur de gaz à ultrasons FLOWSIC600.

En bref
  • Configuration homologuée MID pour les plages de mesure de gaz avec FLOWSIC600
  • Modules performants pour les applications exigeantes
  • Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées / sorties uniformes
  • Écran 7" attrayant avec fonction tactile
  • Interface utilisateur intuitive sur l'écran et dans le navigateur Internet
  • Véritable accès distant par Ethernet
  • Ordinateur de station pour plusieurs plages de mesure

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Conformités

    2014/32 / UE Directive européenne relative aux instruments de mesure (MID)

    2014/30 / UE directive relative à la compatibilité électromagnétique

    2012/19 / UE directive DEEE (DEEE 2)

    2011/65/EU RoHS

    OIML R117-1

    WELMEC 7.2, 8.3, 8.8

    API 21.1

    Zone de danger : s'applique uniquement aux Flow-X/M et Flow-X/S

    Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4

    Classe I, zone 2, groupe IIC, T4

    IECEx Ex ec IIC Gc

    ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc

    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrain2x RJ45 Interface Ethernet, TCP/IP
    Série✔ , ✔ , ✔
    Type d'intégration au bus de terrain2x RS485 / RS232 interface sérielle pour compteur à ultrasons, imprimante ou interface générique, 115 kb
    Flow-X/P : 4x RS485 / RS232 et 1x RS232
    Flow-X/C : 2x RS485 / RS232 et 1x RS485, en option 2x RS485 / RS232 et 2x RS485
    HART
    Type d'intégration au bus de terrain4x entrées de boucle HART indépendantes, en plus des signaux de 4 à 20 mA 1)
    La prise en charge comprend le multidrop pour chaque boucle de transmetteur, ainsi que la prise en charge du fonctionnement FC redondant.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements