Contact
Feedback

Débitmètres pour solides
Bulkscan®

Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance

Vos avantages

  • Maximisation de la capacité de transport
  • Réduction des frais de maintenance en évitant le déport de la bande transporteuse grâce à Bulkscan® LMS511
  • Augmentation du rendement par l'optimisation de la charge de la bande transporteuse
  • Installation simple
  • Coûts de maintenance minimaux
  • Réduction des coûts grâce à une diminution de la consommation énergétique
  • Une vaste plage de température de service permet une utilisation en extérieur

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance

Le Bulkscan® convient parfaitement à la mesure sans contact du débit de produits en vrac sur les bandes transporteuses via la technologie du temps de vol de la lumière. Indépendamment des caractéristiques des produits en vrac et des influences météorologiques, le Bulkscan® génère un signal de débit fiable composé de la durée de vol laser et de la vitesse de la bande grâce à la technologie multi-écho. En dehors de la détection du volume total et du calcul du débit massique, le Bulkscan® identifie un chargement unilatéral avec la fonction intégrée pour la détermination du centre de gravité des produits en vrac et permet ainsi d’éviter une usure renforcée de la bande transporteuse. Le robuste boîtier industriel convient également à des conditions de service extrêmes. Un chauffage intégré permet le fonctionnement sûr dans une large plage de température ambiante. Ethernet TCP/IP est également disponible en plus de signaux traditionnels pour connecter le système de mesure à des systèmes de communication hôte.

En bref
  • Mesure efficace et économique sans contact du débit volumique et du débit massique des produits en vrac
  • Grande précision grâce aux impulsions laser de résolution angulaire élevée
  • Excellente fiabilité grâce au traitement des impulsions multi-échos
  • Fonction intégrée pour la détermination du centre de gravité des produits en vrac
  • Construction robuste adaptée aux conditions ambiantes difficiles
  • Mesure possible à basse température grâce au chauffage intégré
  • Boîtier compact à indice de protection IP 67

Applications

Téléchargements

Vers le haut