Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC60

Mesure permanente du flux d'air dans les exploitations minières

Vos avantages

  • Fonctionnement fiable grâce au système de mesure électrique à sécurité intrinsèque
  • Utilisation aisée par la mesure permanente et automatique du flux d'air
  • Résultats de mesure fiables par la mesure sur toute la largeur du tunnel
  • Durée de vie prolongée par l'utilisation de composants en acier inoxydable durables et du principe de mesure sans usure
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à la maintenance minimale et à l'auto-diagnostic intégré
  • Facilité d'installation et de mise en service par des positions de montage flexibles et une installation électrique aisée
  • Peu de maintenance et intervalles de maintenance longs par l'absence de pièces mobiles et une grande tolérance à l'encrassement
  • Raccordement aisé aux systèmes de surveillance et de contrôle via le signal de mesure analogique

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure permanente du flux d'air dans les exploitations minières

L'appareil de mesure à ultrasons FLOWSIC60 mesure en permanence la vitesse de l'air dans les tunnels et les puits à l'aide de signaux à ultrasons. L'appareil de mesure robuste comprend des composants en acier inoxydable de qualité supérieure et résiste parfaitement aux conditions ambiantes difficiles. Dès son installation, le FLOWSIC60 mesure la vitesse de l'air en continu et automatiquement sur toute la largeur du tunnel et affiche le résultat de la mesure sur l'écran et à la sortie analogique. Il s'intègre facilement dans les systèmes de surveillance. Comme la sécurité est prioritaire sous terre, le FLOWSIC60 est un appareil à sécurité intrinsèque et certifié IECEx qui convient à une utilisation dans les exploitations minières. La quasi-absence de maintenance et d'usure et le dispositif d'autosurveillance intégré offrent un maximum de sécurité et de confort pour la mesure du flux d'air dans les zones antidéflagrantes.

En bref
  • Mesure permanente du flux d'air
  • Sécurité intrinsèque électrique avec homologation IECEx pour la zone 0 (EPL Ma)
  • Technologie à ultrasons sans pièces mobiles
  • Mesure représentative sur toute la largeur du tunnel
  • Pour les tunnels d'un diamètre compris entre 0,5 m et 8,5 m
  • Composants en acier inoxydable et gaines de protection de câble pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
  • Auto-diagnostic intégré
  • Sortie analogique avec sortie du courant de fuite

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVitesse de l'air
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Indice de protectionIP66 / IP67
    Interface de communicationModbus
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485
    RTU RS-485
    Nombre1
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut