Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC300

Mesure du débit de gaz au sein de l'entreprise et surveillance du processus

Vos avantages

  • Mesure fiable du débit à des fins de contrôle
  • Installation aisée dans les conduites existantes
  • Solution économique, notamment à partir d'un diamètre de conduite de douze pouces, par l'installation sur les conduites existantes et l'absence de corps de compteur
  • Coûts d'acquisition réduits : l'outil de changement s'utilise avec plusieurs appareils
  • Très grande durée d'utilisation car presque sans maintenance ni usure
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à un diagnostic automatisé et une maintenance selon l'état
  • Convient à l'installation dans les puits grâce à l'électronique distante et aux capteurs IP 68

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure du débit de gaz au sein de l'entreprise et surveillance du processus

L'appareil de mesure du débit à ultrasons FLOWSIC300 est unique car il réunit des composants de qualité supérieure et propose une plage de mesure étendue, une installation simplifiée et nécessite peu de maintenance. Il s'utilise partout où l'étalonnage n'est pas obligatoire : pour les mesures au sein de l'entreprise dans le réseau de gaz naturel et les mesures de processus de l'industrie pétrochimique. Le FLOWSIC300 intègre les composants du compteur de gaz robuste de SICK pour transactions commerciales. Il s'agit d'un appareil de mesure du débit économique et polyvalent. Le convertisseur de mesure posé jusqu'à 15 m du point de mesure offre un maximum de flexibilité dans l'installation et dispose d'une fonction d'auto-diagnostic permanent. Le principe de mesure à ultrasons ne génère pas de perte de pression, ne comprend pas de pièces mobiles, résiste aux pulsations et aux bruits du réducteur du pression et garantit un fonctionnement fiable et presque sans dérive.

En bref
  • Composants de qualité éprouvée
  • Installation flexible grâce au design modulaire
  • Technologie à ultrasons sans contact et sans perte de pression
  • Plage de mesure supérieure à 100 : 1
  • Capteur remplaçables sous pression
  • Sensibilité réduite aux pulsations et aux bruits du réducteur de pression
  • Électronique distante (max. 15 m)
  • Mesure bidirectionnelle avec diagnostic automatisé

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit volumique en cours de fonctionnement, volume en cours de fonctionnement, vitesse du gaz, vitesse du son
    Nombre de voies de mesure1, 2
    Zone Ex

    1G

    2G

    Plages de mesureEn fonction de la section nominale du tube
    Étendue de mesure1:130 max.
    Température du gaz–40 °C ... +180 °C
    Pression de fonctionnement10 bar (g) ... 100 bar (g)
    Diamètre nominal de tube4 ″ ... 56 ″
    Indice de protection

    Émetteurs-récepteurs: IP68

    Unité de commande SPU: IP65 / IP67

    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485
    RTU RS-485
    HART
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut