Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC200

L’appareil de mesure du flux d'air dans le tunnel pour un fonctionnement de longue durée

Vos avantages

  • Mesure représentative sur toute la largeur du tunnel
  • Mesure très fiable en comparaison avec les méthodes de mesure ponctuelle
  • Mesure précise même pour des vitesses de flux très petites
  • Longs intervalles de maintenance jusqu’à 5 ans
  • Faibles coûts d’exploitation grâce à un fonctionnement sûr et à une maintenance réduite
  • Disponibilité élevée des appareils et donc des données de mesure

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

L’appareil de mesure du flux d'air dans le tunnel pour un fonctionnement de longue durée

Le FLOWSIC200 permet la mesure précise et sans contact, de la vitesse et de la direction des flux dans les tubes de tunnel ou les conduites d’air vicié. La méthode de mesure à ultrasons fournit la valeur moyenne de la vitesse sur toute la largeur du tunnel. En cas de courant d’air, provenant du climat et de la circulation, l’appareil de mesure est indispensable pour garantir une gestion efficace et économique de la ventilation du tunnel.

En cas également d’incendies dans le tunnel, il est impératif d'effectuer une mesure fiable, précise et représentative de la vitesse et de la direction du flux sur toute la largeur du tunnel. C’est le seul moyen pour mesurer la propagation de la fumée et obtenir les informations nécessaires pour une régulation optimale de la ventilation.

En bref
  • Très grandes distances de mesure possibles
  • Mesure sans contact
  • Composants très robustes en titane, en acier inoxydable ou moulés sous pression
  • Modèles pour atmosphères très corrosives dans les tunnels
  • Détection de la direction du flux
  • Aucune pièce mécanique mobile

Avantages

Ventilation de tunnel fiable, même en cas d’incendie

FLOWSIC200 mesure les débits d’air dans les tunnels routiers ou ferroviaires de façon fiable et précise. A l’aide du FLOWSIC200, les installations de ventilation sont pilotées dans le tunnel et l’aération et la ventilation du tunnel sont assurées à long terme. Grâce à la technologie à ultrasons robuste du FLOWSIC200, les différences de densité et les variations de température de l’air du tunnel n’influent pas sur le résultat de mesure. La fonction de mesure du FLOWSIC200 est maintenue même lorsque la dynamique des fluides est complètement modifiée en peu de temps suite à un incendie dans le tunnel. Lors des essais de réaction au feu de la société de recherche autrichienne pour les moteurs à combustion et la thermodynamique mbH (FVT mbH), le fonctionnement même en cas d’incendie a pu être vérifié sans restrictions.

La surveillance de la vitesse des flux d’air dans les tunnel routiers et ferroviaires est une partie essentielle de la technique d’aération dans les tunnels. La mesure des flux d’air est alors soumise à des critères très stricts. Même lors de volumes de trafic différents, la technique de mesure employée doit détecter de façon fiable et précise les flux d’air dans la section du tunnel. Afin d’éviter des interruptions du trafic, les travaux de maintenance sur l’appareil de mesure doivent de plus être réduits au minimum.

Lors d’un incendie dans le tunnel, les conditions de mesure changent complètement. En très peu de temps, une fumée dense se répand. La composition du gaz change considérablement. Au niveau du lieu d’incendie, la température augmente très rapidement. La situation thermodynamique cause une dynamique des flux fortement modifiée au foyer d’incendie. FLOWSIC200 fonctionne également de façon fiable dans ces conditions extrêmes - la transmission du signal sonore est assurée à tout moment grâce au renforcement du signal automatique intégré.

Robuste, fiable, performant.

Des installations dans les tunnels telles que le ventilateur ou l’éclairage n’affectent pas le résultat de la mesure.
Test fonctionnel pour les essais d’incendies de tunnels dans le tunnel Klaus sur l’autoroute A9 en Haute-Autriche.

Le FLOWSIC200 se démarque par une puissance et une longévité supérieures à la moyenne même dans des conditions de mesure difficiles.

L’APPAREIL DE MESURE DU FLUX D’AIR DANS LE TUNNEL POUR UN FONCTIONNEMENT LONGUE DURÉE

FLOWSIC200 comprend les capteurs à ultrasons et l’unité de commande MCU. SICK propose l’appareil en 3 versions différentes pour des largeurs de tunnel jusqu’à 35 m. Grâce aux composants robustes en acier inoxydables ou en fonte d’aluminium coulée sous pression, FLOWSIC200 est supérieur aux systèmes de mesures conventionnels en plastique en cas d’incendie.

L’unité de commande MCU centralise l’entrée et la sortie des signaux et assure un raccordement aisé du FLOWSIC200 à des systèmes de contrôle-commande principaux. A cet effet, différentes interfaces pouvant être étendues en cas de besoin en option sont disponibles. Un cycle de contrôle vérifie les fonctions de l’appareil de façon entièrement automatique à intervalles réguliers. De plus, le diagnostic autonome intégré surveille en permanence tous les paramètres de fonctionnement importants.

Compact et intuitif.

Principe de fonctionnement du FLOWSIC200
Transmission fiable du signal grâce à la régulation d’amplification entièrement automatique

FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION GRÂCE AU FONCTIONNEMENT FIABLE ET AUX INTERVALLES DE MAINTENANCE POUVANT ALLER JUSQU’À 5 ANS

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Conformités

    RABT 2006

    ASTRA « Directive - Ventilation des tunnels routiers » (2008)

    RVS 09.02.22

    Indice de protection

    Émetteurs-récepteurs: IP66

    Unité de commande MCU: IP65

    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus de système interne
    Modbus
    RemarqueOption
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-485
    Ethernet
    RemarqueOption
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    HART
    RemarqueOption
    Fonctions de diagnosticTest interne des points zéro et de référence
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut