Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC150 Carflow

Mesure du débit volumique des gaz d'échappement sur les bancs d'essai pour véhicules et pour moteurs jusqu'à 600 °C

Vos avantages

  • Excellente qualité des données de mesure grâce à une exactitude et une stabilité de mesure élevées
  • Mesure de débit fiable, même en cas de faible débit et de marche à vide
  • Fonctionnement sûr car la conception convient aux températures de gaz d'échappement élevées
  • Concept polyvalent - convient parfaitement à une utilisation dans les bancs d'essai
  • Coûts d'investissement réduits grâce à l'utilisation mobile de plusieurs bancs d'essai
  • Montage pratique sans rétroaction sur les caractéristiques du moteur et les systèmes d'analyse des gaz d'échappement
  • Durée de fonctionnement prolongée grâce au refroidissement breveté des capteurs
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à la maintenance réduite

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure du débit volumique des gaz d'échappement sur les bancs d'essai pour véhicules et pour moteurs jusqu'à 600 °C

Le FLOWSIC150 Carflow déploie des performances exceptionnelles dans un design compact. La combinaison d'une technologie de détection moderne et d'un équipement électronique performant permet d'atteindre une exactitude de mesure exceptionnelle avec des gaz d'échappement jusqu'à 600 °C. Le principe de mesure à ultrasons ne génère pas de pertes de pression, n'exige pas de pièces mobiles, ne dépend pas de la pression, de la température ni de la composition du gaz et permet ainsi un fonctionnement fiable et nécessitant peu de maintenance. Grâce à la mesure directe du gaz d'échappement non dilué, le FLOWSIC150 Carflow est facile à monter, fonctionne sans rétroaction et s'adapte parfaitement à la mesure de débit de gaz sur les bancs d'essai pour véhicules et pour moteurs.

En bref
  • Mesure à ultrasons du débit des gaz d’échappement en temps réel
  • Indépendamment de la pression, de la température et de la composition du gaz
  • Précision de mesure exceptionnelle
  • Utilisation à des températures jusqu’à 600 °C
  • Mesure directe dans les gaz d’échappement non dilués
  • Zone de mesure chauffée
  • Contrepression minimale des gaz d’échappement
  • Petite surface d’appui, mobile, raccordements flexibles possibles

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVitesse du gaz, débit volumique en cours de fonctionnement, débit volumique en mode normal, température du gaz, pression du gaz, vitesse du son
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Température du gaz≤ +600 °C
    Pression de fonctionnement700 mbar ... 1.300 mbar
    Interface de communicationSérie
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Nombre1
    Fonctions de diagnosticAutotest et diagnostic
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut