Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC100

Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions

Vos avantages

  • Mesure de débit fiable dans des diamètres de conduite petits à très grands
  • Longue duré de vie des appareils
  • Avec des températures de gaz jusqu'à 260 °C, l'air de balayage n'est pas nécessaire
  • Frais d'exploitation et de maintenance minimum
  • Résultats de mesure précis, même dans les conditions difficiles
  • Mesure sans perte de pression et sans influence du processus
  • Utilisation conviviale avec le logiciel SOPAS ET
  • Surveillance efficace du fonctionnement grâce au diagnostic avancé

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions

La famille de produits FLOWSIC100 a été développée pour le contrôle des émissions. Les versions « H » conviennent à de grands diamètres de conduite et aux applications dans un environnement très poussiéreux, les versions « M » sont parfaitement adaptées à des diamètres moyens. Pour le modèle « PR », les deux émetteurs/récepteurs à ultrasons sont montés, sur une monosonde à distance de mesure fixe. Les modèles « AC » disposent d’un refroidissement interne innovant pour une utilisation à des températures de gaz jusqu’à 450 °C. Les modèles à nettoyage « Px » sont utilisés dans les gaz à haute teneur en poussières humides ou collantes.

Les robustes émetteurs en titane sont intégrés au modèle standard et conviennent à des conditions d’utilisation difficiles. Le système de mesure comprend 2 émetteurs-récepteurs ou une sonde de mesure et l’unité de commande MCU. La MCU permet l’entrée et la sortie de signaux, le calcul avec des grandeurs de référence (normalisation) ainsi qu’une utilisation conviviale sur écran LCD.

En bref
  • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
  • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
  • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
  • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
  • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Avantages

Contrôle des émissions fiable et exact – conforme aux exigences légales

Le contrôle des émissions gazeuses des installations soumises à autorisation est un élément important de la protection de l’environnement. L’utilisation d’une technique moderne et fiable de mesure des émissions permet d’enregistrer en permanence les émissions polluantes et de respecter les valeurs limites. La technique de mesure utilisée doit satisfaire aux exigences minimales des normes internationales (p. ex. EN 15267 et Performance Specification 6 de l’EPA) et prouver son aptitude par un examen CE de type. Les débitmètres volumétriques FLOWSIC100 de SICK répondent à toutes ces exigences : ils combinent les avantages de la mesure moderne par ultrasons avec une résistance supérieure à la moyenne et une maintenance minimale.


Variantes FLOWSIC100

FLOWSIC100 H

Optimales pour les grandes cheminées de 3 à 13 m de diamètre grâce à leur puissance acoustique élevée

Adaptées aux applications très poussiéreuses

FLOWSIC100 M Idéales pour les petites cheminées jusqu’à 3,5 m de diamètre en raison de leur niveau de puissance acoustique moyen
FLOWSIC100 PR Optimales pour une installation unilatérale pour des diamètres de cheminée de 1 m et plus

Exactitude, fiabilité, résistance.

Installation simple dans le canal de mesure
SOPAS ET – paramétrage, configuration et autodiagnostic faciles ainsi qu’une assistance complète
Maintenance réduite car pas de pièces mobiles

Installation simple, dispositif d’autosurveillance entièrement automatique et maintenance réduite - la solution optimale pour des mesure des émissions exigeantes.

Résultats de mesure constants, même dans des conditions extrêmes

Les variations de la composition du gaz, de la pression, de la température ou de l’humidité n’ont aucune influence sur le résultat de la mesure. La mesure a lieu en continu sur tout le diamètre du canal et donne des résultats représentatifs. La commande de gain entièrement automatique du FLOWSIC100 assure la transmission des signaux. Grâce au circuit de régulation intégré dans le FLOWSIC100, l’appareil contrôle périodiquement ses fonctions. De plus, le diagnostic autonome intégré surveille en permanence tous les paramètres de fonctionnement importants. Les écarts non admissibles qui peuvent affecter le résultat de mesure déclenchent des avertissements.

Efficacité et précision.

Mesures prêt à l’emploi sans air de purge de –40 °C à +260 °C.
Système de refroidissement intégré innovant pour des températures de gaz très élevées jusqu’à +450 °C.

MESURE FIABLE DES ÉMISSIONS – EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES LÉGALES

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit volumique en cours de fonctionnement, débit volumique en mode normal, vitesse du gaz, vitesse du son, température du gaz
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Température du gaz–40 °C ... +450 °C
    En fonction du modèle
    Pression de fonctionnement–100 hPa ... 100 hPa
    Diamètre nominal de tube0,15 m ... 13 m
    En fonction du modèle
    Conformités

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    30. ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267

    EN 14181

    EN 16911-2

    MCERTS

    GOST

    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus de système interne
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485 (par module d'interface optionnel)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel)
    TCP (par module d'interface optionnel)
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Fonctions de diagnostic

    Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence

    Diagnostic étendu de l'appareil via le logiciel SOPAS ET

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut