Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC100 Process

Mesure du flux volumétrique précis et fiable dans les process

Vos avantages

  • Mesure précise et fiable même pour de faibles vitesses
  • Peu de maintenance car pas de pièces mobiles
  • Mesure indépendamment de la pression, de la température et de la composition du gaz
  • Pas d’influence du flux de gaz car mesure sans contact
  • Homologué pour l’utilisation dans les zones explosibles 2 (ATEX)
  • Utilisation conviviale et diagnostic aisé avec l’unité de commande MCU et le logiciel d’utilisation SOPAS ET

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure du flux volumétrique précis et fiable dans les process

Des mesures pour des pressions jusqu’à 16 bars peuvent être effectuées avec les appareils de mesure de débit de gaz FLOWSIC100 Process, même dans des zones explosibles de type 2. Les émetteurs-récepteurs sont disponibles en modèles hermétiques en titane ou en acier inoxydable. Le système standard comprend l’unité de commande MCU et 2 émetteurs-récepteurs ou une sonde de mesure. La MCU permet l’entrée et la sortie de signaux, le calcul de valeurs de référence (normalisation) ou du débit massique ainsi qu’une utilisation conviviale sur écran LCD.

En bref
  • Transducteurs résistants à la corrosion en titane ou en acier inoxydable
  • Pression de process jusqu’à 16 bars
  • Modèle avec protection antidéflagrante pour les applications en zone 2 (ATEX) disponible
  • Émetteurs à ultrasons hermétiques
  • Mesure presque sans perte de pression et sans influence du processus
  • Contrôle automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du point de référence

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVitesse du gaz, débit massique, débit volumique en cours de fonctionnement, débit volumique en mode normal, vitesse du son, température du gaz
    Zone Ex3G
    Température du gaz–40 °C ... +260 °C
    Pression de fonctionnement–0,5 bar ... 16 bar
    En fonction du modèle
    Diamètre nominal de tube0,15 m ... 1,7 m
    En fonction du modèle
    Indice de protectionIP65
    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus de système interne
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485 (par module d'interface optionnel)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel)
    TCP (par module d'interface optionnel)
    HART
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Foundation Fieldbus
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Fonctions de diagnostic

    Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence

    Diagnostic étendu de l'appareil via le logiciel SOPAS ET

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut