Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC100 Flare

Mesure fiable du débit de gaz dans les applications à gaz de torche

Vos avantages

  • Contrôle du processus fiable grâce à la mesure précise près du point zéro
  • Disponibilité élevée de la mesure même lors d’interruptions d’urgence avec des vitesses de gaz jusqu’à 120 m/s
  • Une solution pour la mesure de gaz de torche et l’injection de vapeur
  • Réduction des coûts grâce à l’installation déportée de l’unité de commande en plage sûre
  • Solution système pour la commande de trois points de mesure différents avec une unité de commande commune
  • Réduction des coûts grâce au montage unilatéral lors de l’utilisation de la version sonde FLOWSIC100 EX-PR
  • Performance optimale de l’appareil par le contrôle continu des fonctions et des fonctions de diagnostic avancées sur le champ

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure fiable du débit de gaz dans les applications à gaz de torche

La gamme de produits FLOWSIC100 Flare est conçue pour des mesures de débit de gaz de torche et de vapeur. La gamme de produits FLOWSIC100 Flare se démarque par un design de capteur optimisé pour le flux, unique en son genre. Ce design innovateur permet de réduire au minimum les bruits du flux et la perturbation des signaux lors de très grandes vitesses des gaz. Un traitement des signaux performant et des convertisseurs très efficaces permettent une résolution temporelle élevée du signal et donc une mesure précise même dans des débits de gaz très faibles.

Dans la configuration standard, le système comprend deux émetteurs-récepteurs ou une sonde de mesure et l’unité de commande MCUP. La MCUP permet l’entrée et la sortie de signaux, le calcul de valeurs de référence (normalisation), du poids moléculaire et du flux massique, la détection du volume des gaz ainsi qu’une utilisation conviviale sur écran LCD.

En bref
  • Mesure à haute résolution et temps de réponse court
  • Design de capteur innovant pour de très grandes vitesses de gaz et des températures du gaz jusqu’à 280 °C
  • Transmission du signal optimale même en cas de pression atmosphérique
  • Installation déportée de l’unité de commande à une distance jusqu’à 1.000 m
  • Configuration à chemin d’accès unique et multiple, en option Version sonde
  • Contrôle du point zéro dans le champ selon standard usine
  • Cycle de contrôle pour auto-diagnostic automatique/optimisation du signal

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVitesse du gaz, température du gaz, volume et masse du gaz, débit massique, poids moléculaire, débit volumique en cours de fonctionnement, débit volumique en mode normal, vitesse du son
    Zone Ex

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Ga

    Gb

    Gc

    Plages de mesurePlages de mesure en fonction de la section nominale du tube et de la composition du gaz
    Température du gaz

    Standard: –70 °C ... +180 °C

    Température élevée zone 1: –70 °C ... +280 °C

    Température élevée zone 2: –70 °C ... +260 °C

    Basse température: –196 °C ... +100 °C
    Pas pour FLOWSIC100 EX/EX-RE zone 1 / classe I, division 1

    Pression de fonctionnement

    –0,5 bar (g) ... 16 bar (g)

    FLOWSIC100 EX-S 90°: –0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

    Diamètre nominal de tube4 ″ ... 72 ″
    En fonction de la composition du gaz et du modèle
    Indice de protection

    Émetteurs-récepteurs FLSE100 (ATEX zone 1): IP65, IP67

    Émetteurs-récepteurs FLSE100 (ATEX zone 2): IP65

    Émetteurs-récepteurs FLSE100 (CSA classe I): en fonction du modèle

    Unité de commande MCUP: IP66

    Unité de commande MCUP (version 19 pouces): IP20

    Unité de commande MCUP (zone Ex 1): IP66

    Unité de commande MCUP (zone Ex 2 / division 2): type de boîtier 4, IP66

    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus de système interne
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485 (par module d'interface optionnel)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel)
    TCP (par module d'interface optionnel)
    HART
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
    Foundation Fieldbus
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut