Contact
Feedback

Compteur de débit de liquide
DOSIC®

Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible

Vos avantages

  • Système de mesure flexible pour tous les secteurs et fluides
  • Utilisation variée pour liquides conducteurs et non-conducteurs et pour mesure de la température
  • Longueur d'insertion courte et design compact assurent un montage dans des applications à espace de montage limité
  • Convient aux aliments grâce à l’acier inoxydable et la forme hygiénique
  • Installation rapide sans ajustement des fluides
  • Concept d'utilisation simple grâce au boîtier et à l’écran rotatif
  • Tube de mesure droit permettant de diminuer la perte de pression et d'économiser ainsi les coûts énergétiques

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible

Le capteur de débit DOSIC® détermine sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non-conducteurs sur la base de la technologie à ultrasons. Avec son canal de mesure et le boîtier en inox, le capteur de débit à ultrasons est parfait pour les applications de mesure dans un milieu hygiénique. Le design compact et robuste offre des possibilités d’utilisation multiples, même dans des applications chez lesquelles un espace limité ou des fluides agressifs jouent un rôle important. L’installation se fait simplement et rapidement sans ajustement des fluides. Le tube de mesure sans joints et auto-vidant augmente la sécurité du processus. Jusqu’à deux sorties analogiques et numériques configurables ainsi que l’interface IO-Link assurent la bonne situation de départ. Le DOSIC® est certifié EHEDG et conforme à FDA.

En bref
  • Mesure du débit pour liquides à base d’eau et d’huile
  • Capteur sans joints en acier inoxydable 316L avec Ra ≤ 0,8
  • Tube de mesure droit et auto-vidant
  • Design compact avec longueurs d’insertion courtes
  • Sorties numériques configurables
  • Mesure de la température
  • Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur à ultrasons
    MilieuLiquides conducteurs et non conducteurs
    Signal de sortie1 sortie analogique : 4 mA à 20 mA, 2 fois sortie numérique resp. entrée numérique (configurables), 2 sorties analogiques : 4 mA à 20 mA, 2 fois sortie numérique resp. entrée numérique (configurables) 1) 2)
    Diamètre nominal du tube de mesureDN 15 / DN 25
    Plage de mesure réglable max.0 l/min ... 250 l/min
    Température du gaz0 °C ... +95 °C
    Pression de fonctionnement–0,5 bar ... 16 bar
    IO-Link
    Type d'intégration au bus de terrainV1.1
    • 1) Configuration sortie numérique : PNP / NPN / push-pull / collecteur ouvert.
    • 2) Sortie analogique à sélectionner : débit / température.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut