Compteur de débit de gaz
FLOWSIC600

Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage

Vos avantages

  • Mesure fiable avec stabilité de longue durée
  • Moindre maintenance grâce à l’autodiagnostic intelligent
  • Quasiment insensible aux bruits perturbants du régulateur de pression
  • Les convertisseurs peuvent être échangés sous pression de service
  • Large domaine d’applications

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage

L’appareil de mesure FLOWSIC600 est un compteur de gaz à ultrasons précurseur sur son marché destiné à la mesure certifiée de gaz naturel ainsi que la mesure du débit de vapeur. Rien que l’apparence du Flowsic 600 indique sa capacité de résistance aux dures conditions de l’industrie. La forme compacte avec guidage de câble intégré fait de ce système de mesure un appareil robuste, à l’abri de toute défaillance, nécessitant peu de maintenance avec une fiabilité de longue durée. Les nombreuses possibilités de diagnostic du FLOWSIC600 permettent la détection de défauts bien avant que la mesure ne soit influencée. Des versions à 2, 4, 4+1 ou 4+4 voies de mesure permettent un large domaine d’applications de la gestion des processus jusqu’aux mesures transactionnelles.

En bref
  • Convertisseur à ultrasons ultra efficace - jusqu’à des températures du gaz de 280 °C et des pressions du gaz jusqu’à 450 bar
  • Agencement de trajet direct
  • Autodiagnostic intelligent
  • Forme compacte et robuste
  • Journal de bord intégré et enregistreur de données
  • Grande plage de mesure 1:120
  • Mesure bidirectionnelle
  • Faible consommation énergétique : < 1 W

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit volumique en cours de fonctionnement, volume en cours de fonctionnement, vitesse du gaz, vitesse du son
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Nombre de voies de mesure2, 4, 4+1, 4+4
    Zone Ex

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Plages de mesurePlages de mesure en fonction de la section nominale du tube
    Température du gaz

    –40 °C ... +180 °C

    Sur demande: –194 °C ... +280 °C

    Pression de fonctionnement

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    Sur demande: 450 bar (g)

    Diamètre nominal de tube2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    Conformités

    AGA-Report Nr. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    Indice de protectionIP65 / IP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    Type d'intégration au bus de terrainASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    Fonctions de diagnosticDiagnostic d'appareil intégré et diagnostic étendu à l'aide du logiciel MEPAFLOW600 CBM
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements