Compteur de débit de gaz
FLOWSIC600 DRU

Compteur de débit de gaz à ultrasons pour des applications en amont

Vos avantages

  • Faible investissement initial - mesure précise sans étalonnage de débit à haute pression
  • Faible investissement de suivi - permet d’éviter des transformations de postes ou des changements de plaques coûteux grâce à une plage de mesure élevée
  • Frais d’exploitation réduits - fonctionnement sans entretien sur une longue période et maintenance uniquement si indiquée par un diagnostic à distance
  • Grande fiabilité grâce à une surveillance en temps réel de toutes les données de diagnostic de l’appareil
  • Surveillance des processus étendue grâce au Wetgas-Detection hors du commun
  • Meilleure exactitude de mesure qu’avec des plaques à orifice dans des conditions de gaz humide
  • Longue durée de vie grâce à des capteurs à ultrasons résistants à l’humidité et à l’encrassement

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Compteur de débit de gaz à ultrasons pour des applications en amont

Le compteur de débit de gaz FLOWSIC600 DRU pour les applications en amont est basé sur FLOWSIC600 DRU. Avec une plage de mesure jusqu’à 150:11, le FLOWSIC600 DRU détecte également des plages de débit courantes pour lesquelles plusieurs plaques à orifices étaient jusque lors nécessaires. Des tolérances de fabrication faibles et des capteurs à ultrasons tolérant le gaz humide garantissent une incertitude de mesure basse même dans des conditions exigeantes. SICK permet ainsi la disparition d’un étalonnage en débit à haute pression coûteux sinon habituel. Le FLOWSIC600 DRU permet un diagnostic en temps réel d’appareil et de processus et est pratiquement sans entretien, même avec de grandes charges en liquides.

1 Avec une vitesse de débit de moins de 0,9 m/s, incertitude de mesure croissante.

En bref
  • Plage de mesure large couvre la plage de mesure de plusieurs plaques à orifice
  • Incluant une section de tuyau d’arrivée 10D fabriquée avec grande précision
  • Exactitude de mesure de 1 % sans étalonnage de débit à haute pression
  • Compatible diagnostic à distance
  • Conception pour applications de gaz humide
  • Nouvelle fonctionnalité de diagnostic - Wetgas-Detection
  • Maintenance réduite

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit volumique en cours de fonctionnement, volume en cours de fonctionnement, vitesse du gaz, vitesse du son
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Nombre de voies de mesure2
    Zone Ex

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Plages de mesurePlages de mesure en fonction de la section nominale du tube
    Température du gaz–40 °C ... +85 °C
    Pression de fonctionnement

    0 bar (g) ... 102 bar (g)
    À 38 °C

    0 bar (g) ... 95 bar (g)
    À 85 °C

    Diamètre nominal de tube3" / 4" / 6" Schedule 80
    Indice de protectionIP66 / IP67
    Fonctions de correctionDiagnostic d'appareil intégré et diagnostic étendu à l'aide du logiciel MEPAFLOW600 CBM
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements