Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client. Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.
Aperçu
Mesure homologuée pour la distribution de gaz naturel
La plus moderne des technologies pour la meilleure précision de mesure : le compteur de gaz compact à ultrasons FLOWSIC500 de SICK garantit une mesure très fiable pour la distribution de gaz naturel. En renonçant aux pièces mobiles mécaniques, le FLOWSIC500 fonctionne de manière fiable, sans perturbation et nécessite peu de maintenance – pour une nette réduction des coûts d’exploitation. Il est résistant aux surcharges, mesure de manière fiable et est contrôlé par un diagnostic intelligent. Un recalibrage simplifié est possible grâce à l’échange facile de la cartouche. Le FLOWSIC500 peut être facilement intégré aux postes de mesure existants. Le FLOWSIC500 fonctionne en autonomie d’énergie ou avec une alimentation externe, avec mémoire sécurisée grâce à une batterie de sauvegarde intégrée. Il est conforme à toutes les normes et directives imposées. Le FLOWSIC500 offre la sûreté d’une approvisionnement en gaz continue et sans blocage pour l’utilisation dans les postes de comptage et de transfert.
En bref
La technologie la plus moderne : les ultrasons
Diagnostic et contrôle fonctionnel continu
Robuste et fiable car sans pièces mobiles
Cartouche remplaçable
Pas de sections linéaires d'entrée et de sortie nécessaires
Protection contre les surcharges
En option, correction de volume intégrée / enregistrement des données
Alimentation électrique à batterie ou à sécurité intrinsèque
Compteur de gaz et revalorisation en un seul appareil
Pourquoi utiliser deux appareils pour une seule tâche ? Le compteur de gaz et le correcteur de volume poursuivent le même objectif : la mesure précise du volume de gaz. Il semble alors judicieux de combiner les deux fonctions en un seul appareil - cela permet de réduire les coûts d’installation et réduit le nombre d’interfaces.
Le compteur de gaz FLOWSIC500 contient tout ce dont vous avez besoin dès sa livraison depuis l’usine. Cela rend l’intégration simple et les coûts d’installation sont réduits. Sur demande, le correcteur de volume peut être intégré au FLOWSIC500. Le correcteur de volume prend en charge tous les algorithmes standards de correction tels que SGERG88, AGA 8 et AGA NX-19. La correction est faite, au choix, en correction TZ ou pTZ. La variante pTZ est homologuée selon MID. Les capteurs adaptés de pression et températures sont toujours inclus.
Variantes FLOWSIC500
Installation facile sur la conduite de gaz
Liaison avec tous les correcteurs de volume courants via sortie BF, HF, codeur ou RS485
Coût d’installation minimum
Le compteur est pré-paramétré avec les capteurs p/T fournis
Accessibilité facile aux capteurs p/T pour des tests de fonctionnement
Possibilité d’utiliser les prises d’accès p/T sur le compteur pour raccorder des capteurs externes
Facilité d’installation maximale
Capteurs p/T intégrés entièrement pré-paramétrés
Installer– raccorder la sortie – C’est terminé
Simple, facile, fiable.
FLOWSIC500 satisfait à toutes les exigences de toutes les normes déterminantes pour la distribution du gaz naturel et est certifié selon la directive MID 2014/32/UE.
Tout en un : compteur de gaz, flow computer et capteur de pression et de température.
Rien n’est perdu - archivage complet des données et journaux d’événements.
Compteur de gaz et flow computer tout en un – simple, pratique, fiable. plus qu’une option.
Alimentation électrique : pas de problème
Grâce à la PowerIn Technology™, FLOWSIC500 mesure de façon sûre avec une alimentation externe à sûreté intrinsèque avec batterie de sauvegarde. Alternativement, le compteur de gaz peut aussi fonctionner sur une période de cinq ans minimum dans une configuration d’alimentation énergétique autonome avec batteries.
Compact et intuitif
FLOWSIC500 ne nécessite pas de tronçons droits d’entrée et de sortie.
Le confort maximal : adaptateur USB/infrarouge pour un raccordement simple.
Programme d’utilisateur intuitif : la plate-forme de logiciel FLOWgate™.
Installation simple, compatible avec les technologies classique et coûts d’exploitation minimes : la solution parfaite pour les approvisionnement en gaz locaux et les consommateurs industriels
Volume en cours de fonctionnement, débit volumique en cours de fonctionnement, vitesse du gaz, volume à l’état normal (*), débit volumique à l’état normal (*)
Principe de mesure
Mesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
Zone Ex
2G
Class I Division 1
Température du gaz
–25 °C ... +60 °C
En option: –40 °C ... +70 °C
Pression de fonctionnement
PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)
Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
Conformités
MID: 2014/32/UE
OIML R 137-1&2:2012
EN 12405 : 2010 (en cas de correction de volume intégrée)