Compteur de débit de gaz
FLOWSIC30

Débitmètre de gaz polyvalent pour les tâches de mesure dans la production de gaz

Vos avantages

  • Aucun changement de plaque à orifice n’est nécessaire - un seul débitmètre de gaz pour toute la durée de vie du trou de forage
  • Pas de perte de pression - grâce à la méthode de mesure par ultrasons
  • Disponibilité optimale - fonctionnement pratiquement sans usure, pas d’accumulation de liquide dans le débitmètre et possibilité de surveillance à distance
  • Haute fiabilité - mesure constante même dans des conditions de processus difficiles
  • Longue durée de vie - capteurs à ultrasons en titane compatibles avec les gaz humides
  • Contrôle total des processus et entretien prévisible - grâce à un diagnostic intelligent du débitmètre
  • Faible effort d’installation - intégration de la mesure de la pression et de la température, interface HART et assistant de mise en service

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Débitmètre de gaz polyvalent pour les tâches de mesure dans la production de gaz

Le débitmètre de gaz FLOWSIC30 est conçu pour être utilisé dans la production de gaz naturel, par exemple le gaz de houille. Le compteur à 2 voies possède un corps robuste en acier au carbone et des capteurs en titane. La technologie à ultrasons est dépourvue de pièces mobiles et ne nécessite pratiquement pas de maintenance. La conception robuste du débitmètre, avec des câbles acheminés à l’intérieur, protège le débitmètre de gaz des conditions environnementales difficiles, tandis que la large plage de mesure couvre toute la gamme de débit de la source de gaz. Le FLOWSIC30 dispose de diagnostics intégrés qui surveillent l’état du débitmètre et détectent la présence de liquides dans le flux de gaz. Grâce à la mesure intégrée de la pression et de la température et à la conversion du volume selon AGA8, le débitmètre calcule le débit standard et réduit l’effort d’installation. Une consommation électrique inférieure à 65 mW et le concept à deux fils facilitent l’intégration, tandis que les communications HART® et Modbus assurent la flexibilité de l’échange de données.

En bref
  • Grande plage de mesure
  • Conception pour applications de gaz humide
  • Diagnostic intelligent du débitmètre, y compris la détection des gaz humides
  • Possibilité de maintenance à distance grâce aux interfaces numériques
  • Transmetteur à 2 fils avec interface numérique HART
  • Intégration complète de la mesure de la pression et de la température, de la conversion de volume et du calcul du flux d’énergie

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVolume en mode normal, Volume du gaz en cours de fonctionnement, débit volumique en mode normal, débit volumique en cours de fonctionnement, Pression et température du gaz, vitesse du son, Teneur en méthane, Flux d’énergie
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Nombre de voies de mesure2
    Zone Ex

    2G

    Gb

    Température du gaz–10 °C ... +80 °C
    Pression de fonctionnement0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    Diamètre nominal de tubeDN100 / 4 pouces, Schedule STD
    Indice de protectionIP66 / IP67
    Modbus
    RemarqueOption
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-485
    HART
    Fonctions de diagnostic

    Diagnostic d'appareil intégré

    Détection des gaz humides

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements