Aperçu
Résistant aux chocs et aux vibrations : parfait pour le montage dans des moteurs électriques
Le système de rétroaction pour moteurs CKS36 fait partie d’une nouvelle génération de systèmes de rétroaction pour moteurs équipés de la technologie MiniDisc : une toute petite roue codeuse de 2 mm de rayon seulement permet un balayage holistique (complet) tout en conférant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Les défauts d’excentricité, inévitables pour les systèmes courants, de la roue codeuse et de l’arbre sont compensés en fonction du système.
En bref
- Pilote de sortie pour signaux incrémentaux et de commutation selon EIA-422
- Résolution jusqu’à 2048 traits par tour
- Signaux de commutation jusqu’à 32 paires de pôles
- Programmation individuelle du nombre de traits, du nombre de paires de pôle et de la largeur d’impulsion de mise à zéro
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
- Compensation en fonction du système des défauts d’excentricité grâce au balayage holistique
- Permet des vitesses angulaires élevées