- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux avec commutation
- CFS50
- CFS50-AEV12X03
Systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux avec commutation
CFS50
CFS50-AEV12X03
1058725
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Informations douanières
-
- Performance
Nombre de traits par tour 4.096 1) Pas de mesure 90° /Nombre de traits Signaux de commutation 3 paires de pôles (voir le schéma, autre commutation sur demande) Signal de référence, nombre 1 Signal de référence, position 90° liaison électrique, logique avec A et B Vitesse de fonctionnement ≤ 6.000 min⁻¹ - 1) Nombre de traits de 1 à 1.000 et supérieur à 4.096 à 65.536 sur demande.
- Interfaces
Interface de communication Incrémental
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Tresse, 15 pôles, radial Tension d'alimentation 4,5 V DC ... 5,5 V DC Consommation 60 mA 1) Fréquence de sortie maximale ≤ 820 kHz MTTF : temps moyen avant défaillance dangereuse 355 années (EN ISO 13849) 2) - 1) Sans charge.
- 2) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Exécution de l'axe Axe conique Type de bride / bras de couple Support caoutchouc Dimensions Voir le plan coté Poids 0,1 kg Moment d'inertie du rotor 10 gcm² Vitesse de fonctionnement 12.000 min⁻¹ Accélération angulaire ≤ 200.000 rad/s² Couple de fonctionnement 0,2 Ncm Couple de démarrage 0,4 Ncm Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, statique Radial
± 0,75 mm axial
Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, dynamique ± 0,1 mm radial
± 0,2 mm axial
Déplacement angulaire perpendiculairement à l'axe de rotation, statique ± 0,005 mm/mm Déplacement angulaire perpendiculairement à l'axe de rotation, dynamique ± 0,0025 mm/mm Durée de vie des roulements à billes 3,6 x 109 tours
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –20 °C ... +115 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +125 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 90 %, condensation inadmissible Résistance aux chocs 100 g, 10 ms (selon EN 60068-2-27) Plage de fréquence de la résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6) CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 1) Indice de protection IP40 (selon CEI 60529) - 1) La CEM est garantie conformément aux normes mentionnées si le système de Feedback-moteur est monté dans un boîtier électroconducteur relié à la mise à la terre centrale du régulateur de moteur via un blindage du câble. Le raccordement GND (0 V) de la tension d'alimentation y est également relié à la terre. Lors de l'utilisation d'autres concepts de blindage, l'utilisateur doit exécuter ses propres tests.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-