Aperçu
Performance élevée dans le design mécanique éprouvé
Les systèmes de rétroaction pour moteurs de la gamme CFS50 sont utilisés dans le monde entier dans différentes applications et différents environnements. Signaux incrémentaux avec résolutions jusqu’à 65 536 traits par tour et signaux de commutation sont disponibles.
En bref
- Pilote de sortie pour signaux incrémentaux et de commutation selon EIA-422
- Résolution jusqu'à 65.536 traits par tour
- Signaux de commutation jusqu'à 32 paires de pôles
- Plage de températures comprise entre –20 °C et +115 °C
- Différentes interfaces mécaniques