- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
- STS
- STS065-HN065-AK22
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
STS
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Contenu de la livraison Bande magnétique non fournie
- Performance
Périodes sin/cos par tour 128 Nombre de tours, en valeur absolue 1 Nombre total de pas 4.096 via RS 485 Pas de mesure 2,47 ″ lors de l'interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits Plage de mémoire disponible 128 Byte Précision du système ± 0,06° 1) Répétabilité 0,01°, valeur typique lors d’une rotation mécanique du système de ≤ 50 µm et +20 °C Longueur de pôle 2 mm - 1) Valeur typique lors d’une rotation mécanique du système de ≤ 50 µm et +20 °C.
- Interfaces
Type de code pour la valeur absolue Binaire Séquence de code Ascendant, avec rotation de l'arbre. Dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir plan coté). Interface de communication HIPERFACE®
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Connecteur mâle, 8 pôles Tension d'alimentation 7 V DC ... 12 V DC Tension d'alimentation recommandée 8 V DC Consommation 250 mA 1) MTTF : temps moyen avant défaillance dangereuse 190 années (EN ISO 13849) 2) - 1) Sans charge.
- 2) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Exécution de l'axe Axe creux traversant Matériau, tête de capteur Aluminium Matériau, bande magnétique 17410 ferrite dure 9/28 P Matériau, anneau Aluminium Dimensions Voir le plan coté Poids ≤ 0,15 kg (tête de capteur)
≤ 0,58 kg (Bague à bande magnétique)
Moment d'inertie du rotor 752 gcm² Vitesse de fonctionnement 5.800 min⁻¹ Accélération angulaire ≤ 1 rad/s²
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –30 °C ... +105 °C, tête de capteur
–30 °C ... +100 °C, Bague à bande magnétique
Plage de température de stockage –30 °C ... +100 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 95 %, condensation inadmissible Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Plage de fréquence de la résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4 1) Indice de protection IP00 Coefficient thermique de la bande magnétique (11 ± 1) µm/K/m Intensité du champ ambiant maximale admissible < 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), pour que les valeurs de précision soient respectées 2) Intensité du champ maximale admissible < 150 kA/m (< 190 mT), pour que la bande magnétique ne soit pas endommagée irréparablement - 1) La CEM conforme aux normes mentionnées est garantie si le système Feedback-moteur est monté dans un boîtier électroconducteur relié au point de mise à la terre central du régulateur de moteur via un blindage du câble. Dans ce contexte, voir les informations dans la notice de montage (référence 8026831).
- 2) L'influence d'un champ parasite maximale admissible est atteinte lorsque la valeur de position diffère de plus de 5 μm de la valeur initiale (sans influence d'un champ parasite). Cette valeur est atteinte lorsque une intensité de champ de 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT) apparaît en plus de l'intensité de champ de la bande magnétique sur l'emplacement du capteur.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ECl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-