Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
STS

Utilisé partout où les autres atteignent leurs limites.

Vos avantages

  • Conception plate et compacte du moteur grâce à une flexibilité maximale et à une installation au millimètre près du système Feedback-moteur
  • Dynamique et temps de cycle PSDI accrus grâce à l’élimination des composants mécaniques tels que les courroies
  • La technologie sans palier maximise la durée de vie et la disponibilité des machines de l’ensemble du système
  • L’utilisation de l’axe creux pour faire passer les tuyaux et les câbles permet de gagner un espace d’installation précieux
  • Safe Motion pour une surveillance sûre des mouvements de la machine et une interaction optimale entre l’homme et la machine

Aperçu

Utilisé partout où les autres atteignent leurs limites.

La tendance aux systèmes d’entraînement hautement dynamiques s’est considérablement accrue ces dernières années. Le système Feedback-moteur absolu STS assure une flexibilité et une précision maximales lors de la mesure de la position et de la vitesse des moteurs à axe creux et des entraînements directs. Le principe de mesure magnétique fonctionne sans contact et sans usure. En tant que système de mesure évolutif, le STS s’adapte aux différents diamètres des axe creux de l’application. Le STS se distingue en outre par son design particulièrement plat et ses dimensions compactes, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces d’installation restreints. Grâce à l’interface standardisée HIPERFACE®, le système Feedback-moteur peut être facilement intégré dans presque tous les environnements industriels.

En bref
  • Mesure sans contact et sans palier de la vitesse et de la position
  • Résolutions allant jusqu’à 12.672 pas de mesure par tour
  • Précisions jusqu’à ± 0,05°
  • Pour les axe creux d’un diamètre de 30 mm à 500 mm
  • Robustesse assurée même dans des conditions ambiantes difficiles
  • Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique étendue
  • Pour les moteurs à rotor interne et externe

Avantages

Plus de possibilités d’application – avec le système Feedback-moteur STS

Le système Feedback-moteur compact et absolu STS se compose d’une tête de lecture et d’un anneau magnétique, assurant une flexibilité et une précision maximales lors de la mesure de la position et de la vitesse des entraînements directs. Le principe de mesure magnétique fonctionne sans contact et sans usure. Grâce à l’interface standardisée HIPERFACE®, le système STS peut être facilement intégré dans presque tous les environnements industriels. Les influences environnementales difficiles, telles qu’une humidité de l’air élevée ou des poussières fines, n’affectent pas la qualité des mesures ni la durée de vie du système. L’absence de pièces d’usure maximise en outre la durée de vie et garantit une disponibilité élevée de l’ensemble du système. La maintenance de la machine peut donc sensiblement être réduite.

Le système Feedback-moteur absolu fonctionne sans contact et sans usure.

Le transfert de données est effectué via un connecteur enfichable JST 8 pôles et une interface HIPERFACE®.

Grâce à la technologie de balayage absolu, les plus hautes résolutions sont atteintes sans l’utilisation de composants mécaniques.

Flexible, compact, fiable : le système Feedback-moteur absolu STS permet une mesure précise de la vitesse et de la position dans les applications à arbre creux dans le domaine de la robotique et de la manutention des matériaux, où des solutions mécaniques telles que des moteurs à courroie étaient auparavant utilisées.

Utilisé partout où les autres atteignent leurs limites

En tant que système de mesure évolutif, le STS s’adapte exactement aux différents diamètres des axe creux de l’application. À cette fin, des variantes d’appareils sont disponibles, chacune avec l’un des sept diamètres internes standard de 30 mm à 230 mm. Avec ces tailles standard, le système couvre les diamètres typiques des entraînements directs standard de l’industrie. En outre, des diamètres individuels pour une installation précise au millimètre près peuvent être réalisés jusqu’à un diamètre d’arbre creux de 500 mm. En outre, la conception de la tête de lecture peut être adaptée aux besoins du client afin que le STS puisse être intégré même dans les espaces d’installation les plus restreints. La technologie flexible prend en charge deux concepts de moteur différents : moteurs à rotor interne ou externe – avec le STS, vous avez le choix.

Le système est disponible en standard avec des diamètres internes de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 84 mm, 125 mm et 230 mm.

Des versions personnalisées sont possibles avec une précision millimétrique jusqu’à un diamètre d’arbre creux de 500 mm.

Pour une précision de mesure optimale, une tête de lecture spécifique est utilisée pour chaque taille d’anneau magnétique.

Le système Feedback-moteur pour presque tous les types d’entraînement direct : grâce à sept tailles d’anneaux magnétiques standardisés et à des options de personnalisation supplémentaires, le STS s’adapte exactement à l’application concernée.

Conception ultra-plate pour les applications compactes

Pour les applications dans le domaine de la robotique comme pour les solutions de manutention, chaque millimètre compte souvent. Le système Feedback-moteur STS se distingue en outre par son design particulièrement plat et ses dimensions compactes : une taille de 12,5 mm seulement, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces d’installation restreints. L’utilisation d’un entraînement direct avec le système haute performance permet de rendre les machines beaucoup plus compactes, sans perte de précision. Comme cela élimine également les pièces d’usure telles que les courroies et les accouplements, l’effort global de maintenance est considérablement réduit. En outre, l’arbre creux existant peut être utilisé pour le passage de câbles, de tuyaux ou de lignes.

Le STS économise donc un espace de montage précieux dans l’entraînement direct.

Par rapport aux systèmes concurrents, le STS se distingue par une conception nettement plus plate.

Permet de gagner un espace d’installation précieux en utilisant le diamètre de l’arbre creux pour les tuyaux et les lignes.

Plus de possibilités -– grâce à moins d’éléments sous le capot : le STS économise de l’espace d’installation grâce à sa conception ultra-plate et permet ainsi la réalisation d’entraînements directs compacts avec la plus grande précision.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Interface de communicationHIPERFACE®
    Périodes sin/cos par tour70 ... 158
    Système de sécurité
    Interface mécaniqueAxe creux traversant
    Mode de raccordementConnecteur mâle, 8 pôles
    Plage de mémoire disponible128 Byte
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements