Interface mécanique | Arbre plein, bride de serrage, 10 m, 19 mm Arbre sortant, support caoutchouc, 17,7 mm Axe conique, support caoutchouc, 9 mm Axe conique, support de tôle à ressort, 9 mm Axe conique, auxiliaire de résolveur, 9 mm Axe creux non traversant, 29,5 mm Arbre plein, bride carrée, 22,1 mm Arbre plein, bride synchro, 6 mm, 10 mm |
Mode de raccordement | Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial Connecteur mâle, 8 pôles, radial Câble, 8 fils, radial, 0,2 m Câble, 8 fils, radial, 2 m Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial Câble, 8 fils, radial, 1,5 m |