Aperçu
Taille compacte avec résolution élevée pour la plage de puissance standard
Le codeur SKS36 / SKM36 est le premier représentant d'une nouvelle génération de systèmes Feedback-moteur optiques. Avec 128 signaux sinus / cosinus par tour, cette gamme constitue la solution standard parmi les systèmes SRM avec interface HIPERFACE®. La caractéristique principale de cette génération : une roue codeuse très petite d'un secteur angulaire de codage de 2 mm seulement permet un balayage holistique. Les défauts d'excentricité, inévitables sur les systèmes courants, de la roue codeuse, du roulement à billes et de l'arbre sont compensés en fonction du système. La roue codeuse ne limite plus les vitesses angulaires élevées en se plaçant au centre de l'axe de rotation. Détermination de la position absolue avec un nombre de pas de 4.096 par tour et 4.096 tours maximum. L'enregistrement de données spécifiques au moteur dans la plaque signalétique ainsi que la programmation sont des caractéristiques importantes de cette gamme de produits. Les systèmes Feedback-moteur certifiés SIL2/PL d répondent aux exigences de technique de sécurité et facilitent la certification.
En bref
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance standard
- 128 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Versions à encastrer ou autonome
- Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SKS36S/SKM36S-H...)
- Conforme RoHS