- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
- SFS/SFM60
- SFS60S-HRKT0K02
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFS60S-HRKT0K02
1081504
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Informations douanières
-
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Niveau d'intégrité de la sécurité SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (EN 62061) 1) Catégorie 3 (EN ISO 13849) Taux d'essai Pas nécessaire Taux maximal de demandes En continu (signaux analogiques) Niveau de performance PL d (EN ISO 13849) 2) PFHd : probabilité d'une panne dangereuse/h 1,7 x 10-8 2) TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849) Précision de sécurité ± 0,09°, avec comptage de quadrants 3) Pas de mesure de sécurité 0,09°, avec comptage de quadrants - 1) Pour des informations détaillées sur le dimensionnement exact de votre machine/installation, veuillez contacter votre filiale SICK compétente.
- 2) L’indice de protection (selon CEI 60529) est atteint avec contre-connecteur inséré et a été testé avec arbre en position horizontale.
- 3) Les valeurs indiquées se réfèrent à un niveau d’estimation de la fiabilité de 90 %, qui doit être atteint par le système d’entraînement externe. En cas de résonance, il faut effectuer des tests adaptés de l’ensemble du système d’entraînement.
- Performance
Périodes sin/cos par tour 1.024 Nombre de tours, en valeur absolue 1 Nombre total de pas 32.768 Pas de mesure 0,3 ″ lors de l'interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits Non-linéarité intégrale Typ. ± 45 ″, limites d'erreur lors de l'analyse des signaux sinus/cosinus, en cas de support de couple desserré Non-linéarité différentielle ± 7 ″, non-linéarité d'une période sinus/cosinus Vitesse de fonctionnement ≤ 6.000 min⁻¹, jusqu'à laquelle la position absolue peut être formée de manière fiable Plage de mémoire disponible 1.792 Byte Précision du système ± 52 ″
- Interfaces
Type de code pour la valeur absolue Binaire Séquence de code Ascendant, pour une rotation de l'axe dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir dessin coté) Interface de communication HIPERFACE®
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Câble, 8 fils, radial, 1,5 m Tension d'alimentation 7 V DC ... 12 V DC Tension d'alimentation recommandée 8 V DC Consommation < 80 mA (sans charge) Fréquence de sortie des signaux sin/cos ≤ 200 kHz
- Caractéristiques mécaniques
Exécution de l'axe Axe creux traversant Diamètre de l'axe 14 mm Matériau, arbre Acier inoxydable Matériau, bride Zinc moulé sous pression Matériau, boîtier Aluminium moulé sous pression Type de bride / bras de couple Support de couple Dimensions Voir le plan coté Poids ≤ 0,25 kg Moment d'inertie du rotor 56 gcm² Vitesse de fonctionnement ≤ 6.000 min⁻¹ 1) Accélération angulaire ≤ 500.000 rad/s² Couple de fonctionnement 0,6 Ncm (+20 °C) Couple de démarrage + 0,8 Ncm (+20 °C) Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, statique ± 0,3 mm radial
± 0,5 mm axial
Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, dynamique ± 0,05 mm radial
± 0,1 mm axial
Durée de vie des roulements à billes 3,6 x 109 tours - 1) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,3 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –30 °C ... +85 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +90 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 90 %, condensation inadmissible Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Plage de fréquence de la résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6) CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 1) Indice de protection IP65, à l'état monté (selon CEI 60529) - 1) La CEM est garantie conformément aux normes mentionnées si le système de Feedback-moteur est monté dans un boîtier électroconducteur relié à la mise à la terre centrale du régulateur de moteur via un blindage du câble. Le raccordement GND (0 V) de la tension d'alimentation y est également relié à la terre. Lors de l'utilisation d'autres concepts de blindage, l'utilisateur doit exécuter ses propres tests.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-