- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
- SFS/SFM60
- SFM60-HMKB1K02
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFM60-HMKB1K02
1067363
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Informations douanières
-
- Performance
Périodes sin/cos par tour 1.024 Nombre de tours, en valeur absolue 4.096 Nombre total de pas 134.217.728 Pas de mesure 0,3 ″ lors de l'interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits Non-linéarité intégrale Typ. ± 45 ″, limites d'erreur lors de l'analyse des signaux sinus/cosinus, en cas de support de couple desserré Non-linéarité différentielle ± 7 ″, non-linéarité d'une période sinus/cosinus Vitesse de fonctionnement ≤ 6.000 min⁻¹, jusqu'à laquelle la position absolue peut être formée de manière fiable Plage de mémoire disponible 1.792 Byte Précision du système ± 52 ″
- Interfaces
Type de code pour la valeur absolue Binaire Séquence de code Ascendant, pour une rotation de l'axe dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir dessin coté) Interface de communication HIPERFACE®
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Câble, 8 fils, radial, 1,5 m Tension d'alimentation 7 V DC ... 12 V DC Tension d'alimentation recommandée 8 V DC Consommation < 80 mA (sans charge) Fréquence de sortie des signaux sin/cos ≤ 200 kHz MTTF : temps moyen avant défaillance dangereuse 230 années (EN ISO 13849) 1) - 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Exécution de l'axe Axe creux non traversant Diamètre de l'axe 12 mm Matériau, arbre Acier inoxydable Matériau, bride Zinc moulé sous pression Matériau, boîtier Aluminium moulé sous pression Type de bride / bras de couple Support de couple Dimensions Voir le plan coté Poids ≤ 0,25 kg Moment d'inertie du rotor 40 gcm² Vitesse de fonctionnement ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Accélération angulaire ≤ 500.000 rad/s² Couple de fonctionnement 0,6 Ncm (+20 °C) Couple de démarrage + 0,8 Ncm (+20 °C) Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, statique ± 0,3 mm radial
± 0,5 mm axial
Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, dynamique ± 0,1 mm radial
± 0,2 mm axial
Durée de vie des roulements à billes 3,6 x 109 tours - 1) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,3 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –40 °C ... +115 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +115 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 90 %, condensation inadmissible Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Plage de fréquence de la résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6) CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 1) Indice de protection IP65, à l'état monté (selon CEI 60529) - 1) La CEM est garantie conformément aux normes mentionnées si le système de Feedback-moteur est monté dans un boîtier électroconducteur relié à la mise à la terre centrale du régulateur de moteur via un blindage du câble. Le raccordement GND (0 V) de la tension d'alimentation y est également relié à la terre. Lors de l'utilisation d'autres concepts de blindage, l'utilisateur doit exécuter ses propres tests.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-