Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
SFS/SFM60

Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux

Vos avantages

  • Traçabilité pratique et maintenance facile grâce à l’enregistrement de données spécifiques au moteur dans la plaque signalétique électronique
  • Les grandes distances aux roulements à billes diminuent l’usure irrégulière et minimalisent les vibrations sur le boîtier du codeur, la durée de vie du codeur étant ainsi prolongée.
  • La roue codeuse en nickel offre une résistance élevée aux vibrations et une plage de température élargie.
  • Temps de développement plus courts grâce à l’interface mécanique standardisée
  • Une plate-forme pour l’avenir car toutes les interfaces électriques (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) de ce mécanisme sont disponibles ou le seront bientôt

Aperçu

Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux

Avec les systèmes Feedback-moteur à haute résolution optique SFS/SFM60 en version à arbre creux, SICK complète son portefeuille. C’est justement pour des moteurs synchrones auto-refroidis et à ventilation forcée que ce mécanisme satisfait aux exigences des clients, comme différents arbres creux et classe de protection élevée (IP65). Un grand nombre de variantes de produits satisfait à presque toutes les exigences. Chez les systèmes Feedback-moteur SFS/SFM60, un interface standardisé au niveau mondial est utilisé. Ceci assure une flexibilité maximale et réduit les temps de montage - Plug & Play des plus raffiné. Le robuste palier d’arbre augmente la durée de vie tout en réduisant le service et la maintenance et en assurant l’absence de vibrations même lors de vitesses de fonctionnement maximales et une rotation optimale.

En bref
  • Système de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® en version monotour ou multitours, compatible avec les systèmes d’entraînement de pointe du monde entier
  • 1024 périodes sinus / cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 32768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Flexibilité mécanique grâce aux différents diamètres d’arbres creux traversant et non traversant (8 à 15 mm de diamètre), disponible avec différents supports de couple
  • Classe de protection IP65
  • Certifié selon SIL2 / PL d (valable uniquement pour SFS60S / SFM60S...)

 

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeAutonome
    ModèleAbsolu monotour / absolu multitours
    Interface de communicationHIPERFACE®
    Périodes sin/cos par tour1.024
    Système de sécurité– / ✔
    Interface mécanique

    Axe creux non traversant, 8 mm

    Axe creux non traversant, 3/8″

    Axe creux non traversant, 10 mm

    Axe creux non traversant, 12 mm

    Axe creux non traversant, 1/2″

    Axe creux non traversant, 14 mm

    Axe creux non traversant, 15 mm

    Axe creux traversant, 8 mm

    Axe creux traversant, 3/8″

    Axe creux traversant, 10 mm

    Axe creux traversant, 12 mm

    Axe creux traversant, 1/2″

    Axe creux traversant, 14 mm

    Axe creux traversant, 15 mm

    Axe conique

    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

    Câble, 8 fils (4 x 2 x 0,15 mm²), radial, 1,5 m

    Câble, 10 fils, avec connecteur mâle, FCI, radial, 0,41 m

    Plage de mémoire disponible1.792 Byte E2PROM 2048
    Principe de mesureOptique
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements