Aperçu
La solution de système Feedback-moteur pour grands moteurs à arbres creux et entraînements directs
La tendance aux entraînements directs compacts et robustes s’est nettement renforcée au cours des dernières années dans l’automatisation de la production. Avec les systèmes Feedback-moteur rotatifs SES / SEM90 avec interface standard industrielle HIPERFACE®, SICK ouvre de nouveaux horizons pour les moteurs à arbre creux et entraînements directs. Le système Feedback-moteur fonctionnant avec balayage holistique est monté directement sur l’arbre de transmission sans autres outils de montage supplémentaires, ce qui rend inutiles les éléments de transmission tels que les courroies dentées ou les embrayages. De plus, une fonction multitours mécanique est disponible, ce qui rend inutile des composants supplémentaires tels que les batteries tampon externes. La forme compacte permet de gagner de la place et de réduire le poids et grâce à la technologie sans roulement, elle est robuste, fiable et ne s’use pas.
En bref
- Variante simple tour et multitours avec arbre creux 50 mm
- 64 périodes sinus-cosinus par tour, en plus 4.096 tours pour la variante multitours
- Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique agrandie
- Vitesse maximale : 6.000 min-1
- Montage facile sans outil de montage spécifique
- Immunité aux vibrations et aux chocs