- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
- sCon®
- AD-HF2DSL02
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
sCon®
AD-HF2DSL02
2123676
chargement...
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Apps
-
Informations douanières
-
- Performance
Vitesse de rotation lors de la mise en route ou du réinitialisation du système Feedback-moteur ≤ 0,5 min⁻¹ Facteur d’interpolation 13 bit 1) - 1) À partir du moment où une tension de service autorisée est atteinte.
- Interfaces
Interface de communication HIPERFACE DSL® Durée d'initialisation ≤ 1,3 ms 1) Mesure de la résistance thermique externe Valeur 32 bits, sans signe(1 Ω) 0 ... 209.600 Ω
2)
Longueur max. de câble 0,2 m 3) Signal d'entrée Type de signal HIPERFACE® - 1) À partir du moment où une tension de service autorisée est atteinte.
- 2) Sans tolérance du capteur ; de –40 °C à +160 °C : NTC +-2K ; PTC+-3K (KTY84-130/PT1000) Fonction de conversion supplémentaire de PT1000 à KTY84/130, voir description technique.
- 3) Signal d’entrée HIPERFACE®.
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Connecteur mâle, 4 pôles, sortie
Connecteur mâle, 8 pôles, Entrée
Tension d'alimentation 7 V ... 12 V Temps de mise en marche de la rampe de tension 180 ms max. 1) Consommation 80 mA (sans charge) 2) MTTF : temps moyen avant défaillance dangereuse ≤ 190 années (EN ISO 13849) 3) - 1) Durée de la rampe de tension entre 0 et 7,0 V.
- 2) En cas d'utilisation de la commutation d'entrées proposée, comme décrit dans le manuel HIPERFACE DSL ® (8017595).
- 3) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Poids ≤ 10 g
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –30 °C ... +115 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +125 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 90 %, condensation inadmissible Indice de protection IP00
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ECl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-