- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes Feedback-moteur
- Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
- EFS/EFM50
- EFM50-0KF0A021A
Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
EFS/EFM50
EFM50-0KF0A021A
1073486
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Apps
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Taux d'essai 1 h
- Performance
Résolution par tour 21 bit Nombre de tours, en valeur absolue 4.096 Bruit du signal (σ) ± 2 ″ Précision du système ± 52 ″ Vitesse de rotation lors de la mise en route ou du réinitialisation du système Feedback-moteur ≤ 6.000 min⁻¹ Plage de mémoire disponible 8.192 Byte Pas de mesure par tour 2.097.152 Principe de mesure Optique
- Interfaces
Séquence de code Ascendant, avec rotation de l'arbre. Dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir plan coté). Interface de communication HIPERFACE DSL® Durée d'initialisation Max. 500 ms 1) Mesure de la résistance thermique externe Valeur 32 bits, sans signe (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω
2)
- 1) À partir du moment où une tension de service autorisée est atteinte.
- 2) Sans tolérance du capteur ; de –17 °C à +167 °C : NTC +-2K (103 GT) ; PTC+-3K (KTY84/130/PT1000).
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Connecteur mâle, 4 pôles Tension d'alimentation 7 V ... 12 V Temps de mise en marche de la rampe de tension 180 ms max. 1) Consommation ≤ 150 mA 2) Fréquence de sortie valeur de position numérique 0 kHz ... 75 kHz MTTF : temps moyen avant défaillance dangereuse 145 années (EN ISO 13849) 3) - 1) Durée de la rampe de tension entre 0 et 7,0 V, voir diagramme « consommation électrique » dans la section Diagrammes.
- 2) En cas d'utilisation de la commutation d'entrées proposée, comme décrit dans le manuel HIPERFACE DSL ® (8017595).
- 3) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Exécution de l'axe Axe conique Type de bride / bras de couple Support de couple Dimensions Voir le plan coté Poids 0,2 kg Moment d'inertie du rotor 10 gcm² Vitesse de fonctionnement ≤ 9.000 min⁻¹ Accélération angulaire ≤ 200.000 rad/s² Couple de démarrage ≤ 0,4 Ncm Mouvement radial admissible de l'arbre ± 0,2 mm 1) Mouvement axial admissible de l'arbre ± 0,95 mm Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, statique ± 0,1 mm radial
± 0,95 mm axial
Mouvement admissible de l'arbre de l'élément d'entraînement, dynamique ± 0,05 mm radial
Axial
Durée de vie des roulements à billes Voir diagramme 3 - 1) Autorisé si l’accouplement statorique élastomère est utilisé. si l’accouplement statorique à tôle à ressort est utilisé, on suppose que le montage n’est pas soumis à une tension.
- Caractéristiques ambiantes
Plage de température de fonctionnement –30 °C ... +120 °C 1) Plage de température de stockage –40 °C ... +120 °C, sans emballage Humidité relative/condensation 90 %, condensation inadmissible Résistance aux chocs 100 g, 6 ms, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Plage de fréquence de la résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) CEM Selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et CEI 61326-3-1 2) Indice de protection IP40, quand contre-connecteur enfiché et capot fermé (Selon CEI 60529-1) - 1) Une température interne maxi. du codeur de 125 °C ne doit pas être dépassée. Pour la mesure de la température de fonctionnement, utiliser le point de mesure défini sur le codeur (voir le plan coté). Valeurs typiques de l'autoréchauffement, voir le diagramme 4 (électrique) et le diagramme 5 (mécanique).
- 2) La CEM est garantie conformément aux normes mentionnées si le système Feedback-moteur est relié à la mise à la terre centrale du régulateur de moteur via un blindage du câble lorsque le contre-connecteur est enfiché. Avec les autres concepts de blindage, l'utilisateur doit exécuter ses propres tests.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270590 eCl@ss 5.1.4 27270590 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270590 eCl@ss 8.0 27270590 eCl@ss 8.1 27270590 eCl@ss 9.0 27270590 eCl@ss 10.0 27273805 eCl@ss 11.0 27273901 eCl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Dessins techniques
-
-
-
-
-