Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
EES/EEM37

La star de la technique d’entraînement : système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®

Vos avantages

  • Le format compact permet aux fabricants de moteurs petits et très petits de réduire considérablement la longueur de leurs moteurs.
  • Les systèmes Feedback-moteurs EES/EEM37 conviennent parfaitement à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles, ce qui n’était possible jusqu’à présent qu’avec des résolveurs
  • Le principe de mesure capacitive avec balayage holistique permet des tolérances axiales et radiales élevées, ce qui simplifie le design des moteurs.
  • Facile à intégrer à un système d’entraînement sûr grâce à la certification

Aperçu

La star de la technique d’entraînement : système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®

L’interface numérique HIPERFACE DSL® a grandement influencé la technique d’entraînement au cours des dernières années. Les systèmes Feedback-moteur EES/EEM37 avec HIPERFACE DSL® joueront un rôle important dans la technique d’entraînement et complètent la gamme de produits de SICK de la plage de puissance inférieure. Dotés d’une interface mécanique homogène, ils offrent une flexibilité des plus élevées en interaction avec les systèmes Feedback-moteur EKS/EKM36 et EFS/EFM50. EES/EEM37 disposent d’une structure sans palier ainsi que d’une très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Des fonctions supplémentaires telles que la position absolue simple tour ou une plaque signalétique électronique en font la solution idéale pour diverses applications, par ex. dans l’industrie de l’emballage ou la robotique.

En bref
  • Système Feedback-moteur capacitif avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu´à 17 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et tension d’alimentation sont enregistrées sur toute la durée de vie

 

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Les Smart Motor Sensors de SICK font de leurs utilisateurs des insiders.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeMontage encastré
    ModèleAbsolu monotour / absolu multitours
    Interface de communicationHIPERFACE DSL®
    Résolution par tour15 bit / 17 bit
    Système de sécurité– / ✔
    Interface mécaniqueAxe conique
    Mode de raccordementConnecteur mâle, 4 pôles
    Plage de mémoire disponible8.192 Byte
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements