Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®

Vos avantages

  • Divers niveaux de performances dans un corps compact permettent aux fournisseurs de systèmes de réaliser une multitude d’applications avec un seul type de codeur
  • Les systèmes de rétroaction pour moteurs EDS/EDM35 conviennent parfaitement à une utilisation dans des applications dynamique et nécessitant une grande précision.
  • La résolution monotour absolue de 13 bits satisfait aussi aux exigences futures imposées aux servomoteurs dédiés à la sécurité

Aperçu

De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®

L’interface numérique HIPERFACE DSL® a grandement influencé la technique d’entraînement au cours des dernières années. Les systèmes feedback-moteur EDS/EDM35 se distinguent, entre autre, par l’interface HIPERFACE DSL® et offrent de très bonnes performances pour les servomoteurs extrêmement précis et dédiés à la sécurité. Avec leur interface mécanique homogène, ces systèmes feedback-moteur offrent une très grande flexibilité en interaction avec les systèmes feedback-moteur EES/EEM37. EDS/EDM35 disposent d’un système de balayage optique nouveau avec balayage à double canal sont très résistants aux chocs et aux vibrations. Grâce à leurs fonctions supplémentaires telles que la position absolue monotour ou une plaque signalétique électronique, EDS/EDM35 sont la solution idéale pour les applications les plus diverses, p. ex. dans l’industrie de l’emballage ou les machines-outils.

En bref
  • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu´à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil

 

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Les Smart Motor Sensors de SICK font de leurs utilisateurs des insiders.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeMontage encastré
    ModèleAbsolu monotour / absolu multitours
    Interface de communicationHIPERFACE DSL®
    Résolution par tour20 bit / 24 bit
    Système de sécurité– / ✔
    Interface mécaniqueAxe conique
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, 4 pôles

    Connecteur femelle, 8 pôles

    Connecteur mâle, 8 pôles

    Plage de mémoire disponible8.192 Byte
    Principe de mesureCapteur d’accélération
    Plage de mesure± 50 g
    Largeur de bande10 kHz
    Résolution13 bit
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements