Aperçu
Accès ouvert pour une productivité sûre
Les systèmes de sécurité Safe Robotics Area Protection de SICK représentent le point de départ pour une interaction homme-robot sûre et permettent des applications robotiques coopératives et librement accessibles. Les systèmes se composent de matériel ainsi que de logiciels ou de logiques de contrôle avec des fonctions de sécurité testées. En plus des versions génériques, des versions spécifiques aux fabricants sont disponibles, par exemple pour Universal Robots, FANUC, KUKA et Yaskawa. Grâce à une documentation détaillée et à des réglages spécifiques au robot, ces versions peuvent être facilement intégrées dans les commandes du robot et partiellement configurées directement par le matériel du robot. La Safe Robotics Area Protection garantit de faibles temps d’arrêt, des processus de travail optimisés et donc une augmentation de la productivité.
En bref
- Composés de matériel et de logiciels ou de logique de contrôle avec des fonctions de sécurité testées
- Versions génériques et spécifiques aux fabricants (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Documentation avec schéma de câblage, fichier SISTEMA et notice d’instructions
- Redémarrage automatique du robot possible
- Niveau de performance (PL) d