Systèmes de sécurité pour robots

Accès ouvert pour une productivité sûre

Avec la sécurité fonctionnelle, vous assurez une coopération productive entre l’Homme et les robots. Les systèmes de sécurité de SICK permettent d’avoir un libre accès à la zone de travail et assurent ainsi des processus de travail efficients avec peu de temps d'arrêt.

En savoir plus

Systèmes de sécurité pour le flux de matériau

Des solutions innovantes pour le contrôle d'accès

Un flux de matériau continu permet d’avoir des processus efficients dans des installations de production et logistiques modernes. Un facteur clé est alors constitué par les solutions de sécurité intelligentes. Trouvez le système de sécurité adapté à un contrôle d'accès productif.

En savoir plus

Systèmes de sécurité pour les véhicules AGV et AMR

Protection fiable pour des processus logistiques productifs

Les plate-formes mobiles constituent la base des ateliers de production et des entrepôts. Utilisez les systèmes de sécurité fiables et rentables de SICK pour la protection flexible de vos véhicules. Adaptés à vos besoins, ces derniers vous assurent un fonctionnement rentable en conformité avec les normes en vigueur.

En savoir plus

Solutions de sécurité clé en main

Tout livré par un fournisseur unique : de la conception à la réception finale

Vous êtes à la recherche d’une solution complète sûre, productive et sur mesure ? Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin : SICK s’occupe de l’ensemble du projet, du conseil personnalisé en passant par la conception et la réalisation jusqu’à la réception finale.

En savoir plus
Systèmes de sécurité pour robots
Systèmes de sécurité pour le flux de matériau
Systèmes de sécurité pour les véhicules AGV et AMR
Solutions de sécurité clé en main

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 9

Accès ouvert pour une productivité sûre
  • Composés de matériel et de logiciels ou de logique de contrôle avec des fonctions de sécurité testées
  • Versions génériques et spécifiques aux fabricants (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentation avec schéma de câblage, fichier SISTEMA et notice d’instructions
  • Redémarrage automatique du robot possible
  • Niveau de performance (PL) d
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection fiable des AGV et AGC pour des processus logistiques productifs
  • Système de sécurité compact composé d’un scrutateur laser de sécurité et d’un système de commande de sécurité
  • Composants de sécurité éprouvés et robustes
  • Redémarrage automatique
  • Champs et fonctions faciles à configurer
  • Système modulaire extensible
Comparer maintenant
Sélectionner
Interverrouillage sûr avec surveillance d’arrêt pour une productivité maximale
  • Surveillance de la porte de sécurité optimisée
  • Surveillance sûre de la vitesse des machines
  • Configuration aisée avec les blocs de fonction
  • Disponible comme pack complet ou avec des composantes à sélectionner individuellement
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants (option)
  • Surveillance lors de l’ouverture de porte par SOS
Comparer maintenant
Sélectionner
L’inhibition (muting) revue
  • Peut être combiné avec n’importe quel équipement de protection électro-sensible sans contact de type 4
  • Une alternative certifiée TÜV à l’inhibition (muting) classique jusqu’aux niveaux SILCL3 et PL e
  • Distinction Homme - matériel sans capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires
  • Disponible comme logiciel pour Siemens S7 ou Flexi Soft
  • Plusieurs passages de matériaux peuvent être analysés avec une seule commande
Comparer maintenant
Sélectionner
Solution fiable et productive pour la distinction homme-matériel
  • Système certifié TÜV avec surveillance permanente du champ de protection et PL d
  • Détection d’objets par évaluation intelligente du champ de protection
  • Bloc de fonction pour l’intégration dans les systèmes de commande Siemens S7
  • Seuls 2 scrutateurs laser de sécurité avec alignement vertical des champs de protection sont nécessaires
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive
  • Basé sur Industrial Ethernet, technologie réseau sûre
  • Configuration via Safety Designer
  • Intégration sûre jusqu’à 6 scrutateurs laser de sécurité
  • Intégration sûre de commandes de robot via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Surveillance fiable et sûre des mouvements
  • Surveillance simultanée de 48 champs de protection maximum
Comparer maintenant
Sélectionner
Le matériau comme dispositif de protection naturel
  • Certifié jusqu’à la limite d’exigence SIL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Capteurs hautement disponibles dans un boîtier miniature
  • Détection sûre d’objets présentant une rémission de 6 % à 90 %
  • Distance de détection°:°100 mm maximum
  • Protection contre la manipulation par l’élimination de l’arrière-plan ou du premier plan
  • Évaluation logique des signaux de capteur redondants
Comparer maintenant
Sélectionner
Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques
  • Système de sécurité pour la commutation automatique du champ de protection du outdoorScan3 en fonction des conditions météorologiques
  • Communication basée EtherNet/IPTM entre le scanner laser de sécurité et le système de commande de sécurité
  • Le bloc de fonction du logiciel peut être intégré ultérieurement dans Flexi Soft et outdoorScan3 et est donc adapté à leur mise à niveau

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 9

Avantages

Systèmes de sécurité pour robots - une protection simple et efficace

Concevez vos robots librement accessibles de façon sûre et productive grâce aux systèmes de sécurité Safe Robotics Area Protection. Avec les variantes système sBot Speed et sBot Speed CIP, les robots réduisent leur vitesse de façon dynamique dès qu'une personne s'approche - jusqu’à l’arrêt sûr. Vous évitez ainsi les temps d’arrêt inutiles des machines. La variante système sBot Stop par contre déclenche un arrêt sûr dès qu'une personne pénètre la zone dangereuse. Pour que vos processus continuent à se dérouler sans faille, toutes les variantes système disposent d’un redémarrage automatique.

sBot Speed

Réduisez les temps d’arrêt grâce à la réduction de la vitesse. Variantes spécifiques disponibles pour les robots de Yaskawa et Universal Robots.

Avantages sBot Speed

sBot Speed CIP

Intégrez rapidement et en toute sécurité votre robot de FANUC ou KUKA grâce à EtherNet/IP™ CIP Safety™. Convient particulièrement aux applications robotiques accessibles par l’arrière.

Avantages sBot Speed CIP

sBot Stop

Bénéficiez d’une solution simple pour un redémarrage automatique immédiat.

Avantages sBot Stop

Systèmes de sécurité pour flux de matériau - des solutions intelligentes pour des processus efficaces

Avec les systèmes de sécurité pour le flux de matériau automatisé certifiés par l’institut TÜV, vous protégez vos accès sur les postes de remise matériaux. Les systèmes sont composés du matériel informatique, du logiciel et d’aides à l’intégration, la mise en service et la maintenance. Cette interaction vous permet de réaliser une distinction productive entre l’Homme et le matériau même dans des applications complexes.

Safe Portal

Une sécurité sans faille pour le flux de matériaux de vos installations. Safe Portal utilise des scrutateurs laser de sécurité avec alignement vertical des champs de protection.

Détails du produit Safe Portal

Safeguard Detector

Gagnez du temps et de l’argent grâce à une solution de détection intelligente. Safeguard Detector protège l’alimentation en matériaux sur les machines d'emballage.

Détails du produit Safeguard Detector

Safe Entry Exit

Restez flexibles tout en gagnant de la place. Safe Entry Exit augmente la productivité sans devoir renoncer aux capteurs d'inhibition (muting).

Détails du produit Safe Entry Exit

Systèmes de sécurité pour les véhicules AGV et AMR - accélérez vos processus

Une productivité élevée est obtenue grâce à la prévention des collisions et des temps d’arrêt. Ce principe simple s’applique à toutes les plate-formes mobiles, à l’intérieur et à l’extérieur. Utilisez des systèmes de sécurité avec des capteurs fiables et un logiciel intelligent pour vos processus logistiques. Il est alors important que les véhicules adaptent leur vitesse de conduite à la situation : que ce soit dans les virages, lors du contournement d’obstacles ou en cas de pluie et de neige.

Safe AGV Easy

Bénéficiez d’un système de sécurité simple et économique pour vos AGV et AGC.

Détails du produit Safe AGV Easy

AGV Dynamic Weather Assist

Augmentez la disponibilité de vos AGV en extérieur grâce à l’adaptation de la vitesse en fonction de la météo.

Détails du produit AGV Dynamic Weather Assist

Safe EFI-pro System

Utilisez les fonctions intelligentes et configurables de façon intuitive pour une productivité élevée dans des applications complexes.

Détails du produit Safe EFI-pro System

Systèmes de sécurité pour l’automatisation en extérieur - dépasser les limites

Découvrez de nouvelles possibilités pour optimiser les processus et l’utilisation des surfaces grâce à l’automatisation sûre à l’extérieur. Grâce au matériel robuste et au logiciel intelligent, vous évitez des temps d'arrêt même dans des conditions météorologiques défavorables. Le système de sécurité AGV Dynamic Weather Assist avec adaptation de la vitesse en fonction de la météo augmente la disponibilité des véhicules de transport à l’extérieur.

En savoir plus sur AGV Dynamic Weather Assist

Téléchargements