Systèmes de commande de sécurité
Flexi Soft

Système de commande de sécurité programmable par logiciel

Vos avantages

  • Une adaptation modulaire aux besoins respectifs signifie une évolutivité optimale et ainsi qu’une rationalisation des coûts
  • Logiciel de configuration intuitif avec de nombreuses fonctions pour une ingénierie simple
  • Vérification rapide de l’application de sécurité : le logiciel de configuration fournit la documentation et le schéma de câblage
  • Les interfaces de diagnostic du module principal et la mémoire de configuration dans le connecteur système permettent une mise en service rapide, le remplacement aisé des composants, la suppression des défauts et réduisent les temps d’arrêt

Aperçu

Système de commande de sécurité programmable par logiciel

Le système de commande de sécurité Flexi Soft peut être programmé au moyen d’un logiciel. Grâce à la plateforme matérielle modulaire, Flexi Soft résout de manière ciblée et efficace de nombreuses applications de sécurité. Un vaste choix de modules est proposé : modules principaux, passerelles, modules d’entrée/sortie numériques et analogiques, modules Motion Control et des module relais. Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer permet une programmation intuitive, une mise en service rapide et un diagnostic intégral jusqu’au niveau automatisation. Les fonctions dédiées à l’interconnexion sûre des systèmes de commandes, la connexion en série sûre, ou à la surveillance sûre des entraînements contribuent à une réduction des coûts et un accroissement de la productivité. Avec ses nombreuses autres fonctions, Flexi Soft établit la liaison avec les solutions systèmes de SICK.

En bref
  • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
  • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
  • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
  • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
  • Surveillance sûre des entraînements
  • Surveillance sûre des valeurs analogiques
  • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer

Avantages

Modulaire, flexible et performant

Le système de commande de sécurité Flexi Soft permet de réaliser des applications simples et complexes. Car Flexi Soft offre des modules principaux, des modules d'extension et des passerelles que vous pouvez combiner de façon flexible selon vos exigences. Avec les autres composants de sécurité de SICK, l’étendue des fonctions pour votre concept de machine individuel peut même être encore élargie considérablement, comme par exemple avec Safe Motion Monitoring and Control ou Safe EFI-pro.
La connexion en série flexible avec Flexi Loop

Flexi Loop permet de connecter sûrement en série jusqu'à 32 capteurs. Flexi Loop est montée et configurée en toute simplicité et vous fournit continuellement des données de diagnostic sur l’état de vos capteurs. Vous pouvez consulter les informations d’état qui en résultent sur la machine ou dans le logiciel de configuration.

Recommandation de produit Flexi Loop

Passerelles L’intégration dans des commandes principales s’effectue avec des passerelles. Flexi Soft prend en charge tous les bus de terrain courants comme PROFINET ou EtherNet/IP™. Le logiciel Flexi Soft Designer permet une configuration aisée. Ainsi, il est possible de réaliser un transfert de données sûr et continu correspondant aux exigences de l’Industrie 4.0.
Module analogique Avec le module d’entrée analogique, vous pouvez intégrer des capteurs avec signal de sortie analogique via une interface standardisée. De tels capteurs sont par exemple destinés à être utilisés sur des AGV pour la protection contre les chutes et pour surveiller la vitesse de conduite ou les températures.

Simple ou complexe : adaptez le système de commande de sécurité à votre installation

Intuitifs jusqu’au plus petit détail

Un système de commande de sécurité doit offrir bien plus que la simple sécurité : avec Flexi Soft, découvrez un système de commande de sécurité facile à configurer par logiciel et avec une utilisation intuitive. Les logiciels de configuration Flexi Soft Designer ou Safety Designer permettent en plus de réaliser et de documenter aisément des configurations de sécurité. L’état des postes Flexi Soft est alors représenté continuellement et de façon transparente. Réduisez ainsi considérablement vos coûts de conception de la machine et de mise en service.
Montage aisé dans l’armoire électrique Flexi Soft assure non seulement une structure modulaire permettant de relier facilement les différents modules, mais aussi un montage aisé dans l’armoire électrique. Toutes les entrées et sorties peuvent être rapidement raccordées via des bornes à ressort.
Configuration intuitive basée sur logiciel

Le logiciel de configuration Flexi Soft Designer permet de configurer, de documenter et d’analyser en toute simplicité des applications dans le système de commande de sécurité Flexi Soft. Le résultat : une ingénierie efficiente sans coûts supplémentaires.

Aller au logiciel de configuration Flexi Soft Designer

Simple et efficace : mettez rapidement en service votre installation via le logiciel de configuration

Une combinaison intelligente des fonctions

Grâce à des fonctions variées, le système de commande de sécurité Flexi Soft convient à des applications différentes. La logique intégrée de la commande modulaire permet de réaliser même des applications complexes et de fournir des informations d’état. Combiné intelligemment, Flexi Soft permet d’utiliser des données de capteurs importantes pour une productivité élevée grâce à des interfaces propres de SICK.
Interconnexion de fonctions de sécurité avec Flexi Line Le réseau de sécurité Flexi Line est flexible, extensible et aisément configurable au moyen du logiciel Flexi Soft Designer. Flexi Line permet de réaliser des concepts de machine modulaires avec jusqu'à 32 postes Flexi Soft en toute sécurité. La modularité avec un apprentissage aisé : vous pouvez supprimer ou intégrer à volonté les modules de machine.
Une surveillance sûre des entraînements avec Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control associe les fonctions de la mesure, de la surveillance et du contrôle. Safe Motion Monitoring and Control surveille continuellement la vitesse et la position des moteurs. Ainsi, aucune mouvement dangereux n’a lieu - pour une disponibilité plus élevée de votre machine et moins de produits mis au rebut.

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Une surveillance fiable avec EFI-pro

Safe EFI-pro System convient pour une utilisation dans le cadre d'applications robotiques exigeantes ou dans les AGV. Interconnectez en toute simplicité le scrutateur laser de sécurité et le codeur de sécurité avec le système de commande de sécurité Flexi Soft. Le système assure alors un échange sûr de données de capteur et d’informations de diagnostic.

Recommandation de produit Safe EFI-pro System

Universelle et interconnectée : profitez d’une efficacité supplémentaire en cours de fonctionnement de votre machine

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéPL e, SIL3
    Type de configurationPar logiciel
    Architecture du système

    Modulaire

    1 connecteur système

    1 module principal

    0 à 2 passerelles

    0 à 12 modules d'extension

    0 à 8 modules relais

    Bus de terrain, réseau industrielCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, incrémental, Série
    Communication d'appareils SICK sécurisée

    EFI

    EFI-pro

    Réseau sécurisé

    Flexi Link

    Flexi Line

    Surveillance sûre des entraînementsOui
    Connexion en série sûre avec Flexi LoopFlexi Loop
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements