- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes de commande de sécurité
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Systèmes de commande de sécurité

Contrôle intégral des données en temps réel
Diagnostic continu
Les systèmes de commande de sécurité de SICK conviennent au transfert de données avec des passerelles dans les processus de l’Industrie 4.0. Ils collectent et surveillent des données en temps réel et les transmettent de façon sécurisée.

Tout votre projet dans un seul logiciel
Configuration intuitive avec Safety Designer
Grâce au logiciel de configuration Safety Designer, vous réalisez toutes les fonctions de sécurité de votre machine. Configurez différents capteurs ou reliez tous les composants de sécurité et de commande.


Choisissez votre solution
Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.
Filtrer par :
5 résultat(s) :
Résultat(s) 1 - 5 de 5
La sécurité sous contrôle – compacte, simple et efficace
- Système de commande de sécurité programmable par logiciel avec une plate-forme matérielle modulaire
- Puissant module backplane Safety-over-EtherCAT®
- Un boîtier convivial au design épuré
- Logiciel de configuration intuitif Safety Designer
- Communication de données dans les systèmes de bus de terrain standard
- Connexion en série sûre avec Flexi Loop
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de commande de sécurité programmable par logiciel
- Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
- Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
- Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
- Connexion en série sûre avec Flexi Loop
- Surveillance sûre des entraînements
- Surveillance sûre des valeurs analogiques
- Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de commande de sécurité efficace et convivial
- Commutateurs rotatifs pour un réglage facile des fonctions
- Extension possible par ajout de modules
- Câblage direct avec tout type de capteur
- Opérations logiques : ET, OU, inhibition (muting), bypass, réinitialisation, contrôle des contacteurs commandés
- Intégration dans tous les bus de terrain courants
- Intégration de la cascade de capteurs sûre Flexi Loop
- Des modules spéciaux d'inhibition (muting) répondent à tous les besoins d'une application d'inhibition exigeante
Comparer maintenant
Sélectionner
Logiciel de configuration intuitif pour les produits de sécurité de SICK
- Configuration intuitive étape par étape axée sur les processus pour de nombreux produits de sécurité de SICK
- Vérification et rapport - séparément pour chaque appareil ou pour l’ensemble du projet
- Diagnostic complet avec enregistreur de données
- Respect de normes de sécurité établies dans le monde entier
Comparer maintenant
Sélectionner
Logiciel de configuration étendu pour le système de commande de sécurité de SICK
- Liaisons logiques simples par glisser-déposer
- Jusqu'à 255 blocs de fonction certifiés sont disponibles pour chaque poste Flexi-Soft
- Simulation hors ligne du projet
- Vérification d’une partie du projet
- Rapport de projet complet dans un fichier unique
- Aide au câblage complète
- Licence en option pour téléchargement automatisé ou pour les systèmes de sécurité
Comparer maintenant
Sélectionner
Résultat(s) 1 - 5 de 5