Accessoires
Modules et passerelles

Switch Ethernet
6043482
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      DescriptionSwitch Ethernet Outdoor, 8 ports, température de service autorisée –40 °C à +75 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030117
      ECl@ss 5.1.419030117
      ECl@ss 6.019170106
      ECl@ss 6.219170106
      ECl@ss 7.019170106
      ECl@ss 8.019170106
      ECl@ss 8.119170106
      ECl@ss 9.019170106
      ECl@ss 10.019170130
      ECl@ss 11.019170130
      ECl@ss 12.019170130
      ETIM 5.0EC000734
      ETIM 6.0EC000734
      ETIM 7.0EC000734
      ETIM 8.0EC000734
      UNSPSC 16.090143222612