Systèmes track-and-trace
VMS6x00/7x00

Dimensionnement et détermination de position d’objets de grande taille ou complexes

Vos avantages

  • Dimensionnement efficace et rapide grâce à la mesure d’objets Inline dynamique
  • Détermine également les dimensions de très grands objets
  • Mesure fiable d’objets à surface noire, plastifiée ou fortement réfléchissante indépendamment de la forme de l’objet
  • Disponibilité élevée du système grâce à la structure système redondante (en option)
  • Réduction des coûts d’exploitation grâce à un temps moyen de réparation faible
  • Utilisation variable : soit somme solution autonome ou complété par un poste de lecture, une technique de pesée et/ou une caméra IP

Aperçu

Dimensionnement et détermination de position d’objets de grande taille ou complexes

Le système de traçabilité VMS6x00/7x00 permet d’apporter une solution simple aux applications complexes dans le domaine de la mesure d’objets et de la détermination de position. Le système s’utilise dans différents systèmes de convoyage et est idéal pour la mesure dynamique et fiable d’objets de grande taille, même noirs, ainsi que d’objets plastifiés ou fortement réfléchissants. Plusieurs têtes de mesure LMS500 basées sur la technologie laser déterminent le plus petit parallélépipède enveloppant l’objet, indépendamment de sa forme. La construction modulaire du système de traçabilité assure la compatibilité avec les solutions SICK existantes et permet des adaptations aux applications spécifiques aux clients.

En bref
  • Exactitude de mesure jusqu’à 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Tailles d’objets : jusqu’à 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
  • Vitesses de bande transporteuse : jusqu’à 3,0 m/s
  • Structure système redondante (en option)
  • MTTR : moins de 10 min. grâce au clonage de paramètres basé sur matériel
  • L’unité de commande centrale permet une extension simple du système

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Aéroport

    Commerce et centres de distribution

    ApplicationsDimensions
    Vitesse de convoyage0 m/s ... 3 m/s (fonctionnement marche arrêt possible)
    Précision de détection d'un objet

    ≥ 20 mm x ≥ 20 mm x ≥ 20 mm

    ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ (en fonction de l'application)

    Distance minimale de l'objet≥ 200 mm
    Taille minimale de l'objet

    100 mm x 100 mm x 100 mm

    4 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Taille maximale d'un objet

    2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm

    102 ″ x 79 ″ x 118 ″

    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements