Systèmes track-and-trace
VMS4x00/5x00

Mesure précise d’objets à très grande vitesse

Vos avantages

  • Augmentation de la cadence grâce à la mesure sans contact et dynamique d’objets, presque indépendamment de leur forme
  • Optimisation des processus de manutention et de l’exploitation des capacités des véhicules et de stockage
  • Augmentation du chiffre d’affaires grâce au calcul a posteriori des frais de transport (Revenue Recovery)
  • Optimisation du flux de matériau grâce à la mesure en ligne d’objets
  • Augmentation de la disponibilité du système et réduction des coûts d’exploitation grâce à un temps moyen de réparation faible
  • Adaptation logicielle flexible et individuelle en dépit de la protection contre les manipulations
  • Contrôle de la qualité des objets cubiques mobiles sur les six côtés

Aperçu

Mesure précise d’objets à très grande vitesse

Le système de traçabilité VMS4x00/5x00 permet de réaliser des applications complexes dans le domaine de la mesure d’objets sans contact et dynamique, de la détermination de leur position et de la détection de déformation sur divers systèmes de convoyage. Avec une ou plusieurs têtes de mesure laser, le plus petit parallélépipède enveloppant des objets est déterminé avec précision, presque indépendamment de leur forme. Avec un système certifié, les données dimensionnelles des objets peuvent également être utilisées à des fins de facturation. La variante du système pour le contrôle des déformations détecte même les petites déformations sur les six côtés des objets cubiques et offre un contrôle optimal pendant le stockage et le déstockage des marchandises.

En bref
  • Précision de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Tailles d’objets jusqu’à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
  • Vitesses de bande transporteuse : jusqu’à 4,0 m/s
  • Certification MID et NTEP (OIML), MC et NMI
  • Édition du nuage de points possible
  • Conversion dynamique des valeurs de barème
  • Déformations détectables à partir d’une taille de 10 mm sur tous les six côtés

Avantages

Facturation précise grâce à une exactitude de mesure fiable

Des données d’objets fiables constituent la base d’un calcul exact des frais de transport. Grâce à une exactitude de mesure de jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm, le système de traçabilité VMS5x00 certifié fournit des données précises dans toutes les dimensions. Cela permet de valider les frais de transport et de recalculer correctement les marchandises faussement déclarées.
Le système est certifié pour le marché européen conformément à la directive européenne sur les instruments de mesure (MID) et pour le marché états-unien conformément à NTEP (OIML).
La commutation de valeur d’échelle dynamique permet d’adapter automatiquement les tolérances définies en lien avec les dimensions de l’objet. Cela entraîne une augmentation du taux de dimensionnement.
Grâce à une séparation logicielle, la partie logicielle pertinente pour la métrologie est indépendante de celle spécifique à l’application. Cela permet de s’adapter de manière flexible et individuelle aux besoins des clients sans nouvelle certification.

Exactitude de mesure plus élevée pour davantage de chiffre d’affaires : simplifiez le (nouveau) calcul correct des frais de transport grâce au VMS5x00

Performance optimale pour les exigences les plus élevées

Le système de traçabilité VMS4x00/5x00 permet une mesure en ligne dynamique et sans contact d’objets de presque toutes les formes, même à des vitesses élevées allant jusqu’à 4 m/s. Cela optimise le débit de matériau, avec à la clé un gain de temps et de coûts.

En outre, le système traite les données acquises et les transmet pour une manipulation ultérieure.

Contrôle ciblé, même à des vitesses élevées

En tant que contrôleur système, le Sensor Integration Machine SIM2000 regroupe les valeurs de mesure en un nuage de points.
Mesures fiables avec des vitesses de bande transporteuse jusqu’à 4,0 m/s.

Mesure précise d’objets plats, déformés ou en contact

Les objets plats tels que les envois de livres ou de courriers peuvent être mesurés de manière facturable à partir d’une hauteur de 20 mm.

La variante du système Contour Verification permet de détecter les plus petites déformations sur les six côtés des objets cubiques.

Grâce à la détection et à la mesure en ligne des objets en contact, les données peuvent être utilisées à des fins de facturation. La séparation n’est plus nécessaire.

Rythme plus élevée, cadence plus élevée : le VMS4x00/5x00 mesure des objets avec une exactitude de mesure optimale même à des vitesses élevées.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    ApplicationsDimensionnement
    Vitesse de convoyage≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (fonctionnement marche arrêt possible)
    Précision de détection d'un objet

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

    ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

    ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

    Ne s’applique qu’au dimensionnement, pas aux mesures de déformation.

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″

    Distance minimale de l'objet50 mm / 0 mm / 50 mm
    Taille minimale de l'objet

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    2 ″ x 2 ″ x 1 ″

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    2 ″ x 2 ″ x 2 ″

    200 mm x 100 mm x 100 mm

    8 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Taille maximale d'un objet

    5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 47 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 63 ″ x 43 ″

    2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    98 ″ x 63 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm

    2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    80 ″ x 40 ″ x 40 ″

    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements