Systèmes track-and-trace
RF Identification System

Identification d’objets sans contact visuel de flux de matériau en une seule lecture avec RFID

Vos avantages

  • Utilisation optimale de l’espace pour les surfaces d’entreposage et de transport grâce à la détection des étiquettes déterminantes
  • Extension aisée des fonctions grâce à l’identification de types de codes supplémentaires
  • Installation rapide du système grâce à la conception simple et modulaire
  • La fonction d’écriture permet de sauvegarder de façon décentralisée des caractéristiques supplémentaires sur l’étiquette RFID
  • L’identification d’objet et la comparaison automatique des données enregistrées sur les étiquettes RFID avec les données enregistrées dans le système de gestion des marchandises permettent de réaliser des processus sûrs et transparents

Aperçu

Identification d’objets sans contact visuel de flux de matériau en une seule lecture avec RFID

Le système de traçabilité RF Identification System identifie avec fiabilité les étiquettes RFID sur des objets dans un flux de matériau. Le système détecte les étiquettes RFID individuelles ou ensemble. Le contrôle intégré de la vitesse et du sens de passage permet d’assurer l’affectation univoque des étiquettes RFID aux objets. Une cadence élevée est ainsi réalisable même avec de petits écarts entre les objets. Le logiciel du système filtre d’autres étiquettes RFID se trouvant à proximité. Grâce à sa conception modulaire, le système peut être adapté à différentes applications et combiné à d’autres technologies d’identification et de lecture. En plus des résultats de lecture de code, cela permet de déterminer des informations supplémentaires tels que le poids ou la taille de l’objet et d’écrire sur les étiquettes RFID correspondantes, même dans des processus se déroulant rapidement.

En bref
  • Algorithme intelligent pour l’affectation correcte d’étiquettes RFID à des objets
  • Filtrage fiable d’autres étiquettes RFID, à proximité immédiate
  • Modularité
  • Sortie de données variable et adaptable aux besoins du client
  • Détection des sens et vitesses de déplacement des objets
  • Description d’étiquettes RFID individuelles dans le flux d’objets

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Aéroport

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    Automobile et équipementiers

    Applications

    Identification

    Intégrer les informations

    Vitesse de convoyage0 m/s ... 4 m/s
    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
    Détection de tags

    Lecture de tags individuels

    Lecture en blocs

    Standard RFID

    EPCglobal UHF Class 1 Generation 2

    ISO/IEC 18000-6 C

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements