Systèmes track-and-trace
Master Data Analyzer

Numérisation des marchandises pour des processus logistiques optimisés

Vos avantages

  • Une détermination fiable des données de base indépendamment de la forme et de la surface
  • Une optimisation considérable du stockage grâce à une exactitude de mesure élevée
  • Des mesures stables grâce à un autodiagnostic constant, possibilité de lancer et d’arrêter
  • Procédé de mesure dans les deux sens, édition des données directement après la mesure des objets et cycles de mesure courts pour une sécurité des processus élevée et un gain de temps important
  • N’exige aucune formation grâce au design du logiciel intuitif et la fonctionnalité prêt à l’emploi

Aperçu

Numérisation des marchandises pour des processus logistiques optimisés

Le système de traçabilité Master Data Analyzer saisit les dimensions, le poids et le code-barres des objets en une seule étape de travail. Les rideaux optiques mesurant MLG permettent la mesure indépendamment des qualités de réflexion de l’objet. Ainsi le Master Data Analyzer peut notamment saisir des objets emballés sous film de manière fiable. Il est inutile d’aligner les objets. Le procédé de mesure est possible dans les deux sens. L’édition des données a lieu directement après la détection de l’objet. Il est également possible d’interrompre le procédé de mesure. De plus, le Master Analyzer se démarque par un design robuste, une opération simple et intuitive ainsi qu'une mécanique ne nécessitant aucune maintenance.

En bref
  • Exactitude de mesure chez un volume de 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, pour un poids ± 5 g
  • Lecture de tous les code-barres 1D et 2D standard sur le marché
  • Solution mobile avec technologie industrielle d’accumulateur électrique et de réseau local sans fil

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    Applications

    Identification

    Dimensions

    Pesée

    Précision de détection d'un objet

    ± 5 mm

    ± 2,5 mm

    Largeur de lecture600 mm
    Taille minimale de l'objet10 mm x 10 mm x 5 mm
    Taille maximale d'un objet790 mm x 590 mm x 590 mm
    Données de sortieXML, TXT
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements