Aperçu
Collecte rapide et précise des données de base grâce à la technologie d’instantané 3D
Le système de traçabilité Master Data Analyzer Vision saisit les dimensions, le poids et les codes-barres 1D et 2F des objets, et génère des images des objets en une seule étape. La technologie d’instantané 3D intégrée permet un enregistrement très rapide des dimensions des objets tout en offrant une résolution très précise. Grâce au capteur de vision 3D Visionary-S, les données de base sont collectées avec précision en quelques secondes et transmises directement à l’hôte. Le système détecte automatiquement les nouveaux objets et lance la mesure, sans intervention active des opérateurs. En outre, le Master Data Analyzer Vision se distingue par sa conception robuste, son utilisation simple et intuitive et sa mécanique sans entretien.
En bref
- Précision de mesure ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, résolution de la balance ± 2 g
- Lecture de codes 1D et 2D
- Taille maximale des objets 600 mm x 500 mm x 400 mm à 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Démarrage automatique du processus de mesure
- Mesure basée sur la vision 3D avec acquisition d’images couleur
- Commande centrale avec options de personnalisation individuelles