Aperçu
Vos objets toujours en ligne de mire
Le système de traçabilité qui repose sur la caméra matricielle Lector65x, identifie et décode efficacement les principaux types de codes.
Les capteurs CMOS pouvant atteindre 4 millions de pixels offrent une résolution élevée avec les objets de petite taille et de grande taille. Grâce à la focale dynamique, une exclusivité mondiale sur les caméras matricielles, et à l'adaptation dynamique de la luminosité, le Lector65x System crée des images d'excellente qualité. Il permet d'utiliser les images dans les tâches de vision. Avec la fonction de synchronisation par codeur intégrée, les écarts entre les objets sont réduits, ce qui augmente la cadence pendant le tri. Intégré dans le concept de réseau SICK du MSC800, le Lector65x System peut être associé à d'autres produits, tels que des caméras linéaires ICR8xx, des systèmes de mesure du volume, des lecteurs de codes à laser ou des balances. Vous obtenez ainsi la solution idéale pour chaque application.
En bref
- Adaptation dynamique de la focale
- Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
- Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
- Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
- Envoi des images JPEG en temps réel
- Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
- Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles